Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Avec sa topologie à deux convertisseurs, le bloc d'alimentation MTW à sortie triple de 15, 30 et 60 W n'est pas limité par les exigences de charge minimale trouvées sur de nombreux produits à faible puissance et sorties multiples. La sortie principale est également isolée des deux autres sorties, ce qui permet un raccordemement en série pour des tensions plus élevées. Mesurant tout juste 26 mm de hauteur, ces produits au boîtier à bas profil sont adaptés aux applications où la hauteur est limitée.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon