Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Avec un format standard de 1/8e de brique, les convertisseurs DC-DC d'une puissance de 36 W à 100 W de la série PAE de TDK-Lambda sont particulièrement éprouvés. Ils sont disponibles avec des tensions de sortie de 1,8 V, 2,5 V, 3,3 V et 5 V et des intensités pouvant atteindre 30 A. Tous les modèles sont disponibles avec les fonctions de réglage des sorties, d'une commande de mise en marche/à l'arrêt à distance et de redémarrage automatique après une surtension.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAE50S48-1R8 | 36W |
1.8V / 20A |
Eighth Brick | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
PAE100S48-1R8 | 54W |
1.8V / 30A |
Eighth Brick | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
PAE50S48-2R5 | 45W |
2.5V / 18A |
Eighth Brick | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
PAE100S48-2R5 | 62.5W |
2.5V / 25A |
Eighth Brick | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
PAE50S48-3R3 | 52.8W |
3.3V / 16A |
Eighth Brick | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
PAE100S48-3R3 | 82.5W |
3.3V / 25A |
Eighth Brick | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
PAE100S48-3A3/H | 99W |
3.3V / 30A |
Eighth Brick | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
PAE50S48-5 | 50W |
5V / 10A |
Eighth Brick | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
|
PAE50S24-5 | 50W |
5V / 10A |
Eighth Brick | ![]() |
n/a |
![]() |
|
PAE100S48-5 | 100W |
5V / 20A |
Eighth Brick | ![]() |
n/a |
![]() |
|
PAE50S24-6 | 50.4W |
6V / 8.4A |
Eighth Brick | ![]() |
n/a |
![]() |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon