Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
La série PAF au format "Full Brick" développés par TDK-Lambda offre un large choix de niveaux de puissance, de tensions d'entrée et de sortie. Ces convertisseurs robustes sont utilisés pour des applications très variées, notamment les communications et les équipements industriels et de défense. Avec des niveaux de puissance allant de 180 W à 702 W, les modules PAF sont disponibles avec des entrées de 18 à 36 V, 36 à 76 V ou 200 à 400 Vdc.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAF400F-280 1.8 | 180W |
1.8V / 100A |
Full Brick | ![]() |
n/a | ||
PAF400F-280 3.3 | 330W |
3.3V / 100A |
Full Brick | ![]() |
n/a | ||
PAF400F-280 5 | 400W |
5V / 80A |
Full Brick | ![]() |
n/a |
Part number | |
---|---|
PAF400F-280 1.8 | |
Power | 180W |
Outputs |
1.8V / 100A |
Construction | Full Brick |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon | |
PAF400F-280 3.3 | |
Power | 330W |
Outputs |
3.3V / 100A |
Construction | Full Brick |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon | |
PAF400F-280 5 | |
Power | 400W |
Outputs |
5V / 80A |
Construction | Full Brick |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet | |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon