Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

Attention : ce produit est en fin de vie. Vous pouvez utiliser notre Sélecteur Rapide de Produit pour trouver un produit alternatif.
Alimentations AC-DC

PF-A

Power Factor Correction Modules

Les exigences de puissance non standard peuvent être comblées à l'aide de modules de puissance à haut rendement montés sur carte. Les convertisseurs AC-DC de la série PF-A peuvent être utilisés pour assurer le redressement et la correction du facteur de puissance, en fournissant 360 Vdc à des convertisseurs DC-DC individuels, ou à des charges, à partir d'une large gamme d'entrées AC.

Disponible en deux niveaux de puissance, le PF500A-360 peut supporter jusqu'à 756W et le PF1000A-360 jusqu'à 1 512W en ligne haute.

Pour des charges plus importantes, les unités peuvent être connectées en parallèle.

PF-A

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
PF 500A-360 756W 360V / 2.1A
Brick Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
PF 1000A-360 1.512kW 360V / 4.2A
Brick Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
Part number
PF 500A-360
Power 756W
Outputs 360V / 2.1A
Construction Brick
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
PF 1000A-360
Power 1.512kW
Outputs 360V / 4.2A
Construction Brick
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

PF-A Téléchargements Techniques

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP