Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

Alimentations AC-DC

GXE600

Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies

La série GXE600 certifiée médicale offre un fonctionnement à tension constante / courant constant (CVCC) et une programmation en lecture-écriture via une communication RS-485 robuste (protocole Modbus RTU). La tension de sortie et le courant peuvent être ajustés sur une très large plage en utilisant une programmation numérique ou analogique. L'alimentation a un rendement de 95% et peut fonctionner sans nécessiter de refroidissement par air forcé, minimisant ainsi le bruit acoustique du système. La possibilité de relire la durée de vie prédictive du condensateur électrolytique et d'analyser l'historique des alarmes facilite la maintenance préventive et le dépannage sur le terrain.

GXE600

Caractéristiques

  • IEC 60601-1 and 62368-1 certification 
  • Convection cooling
  • Digital (RS-485) and analogue programming
  • High Efficiency (95%)
  • Cover addition, ruggedisation and pcb coating options
  • Seven year warranty

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
GXE600-24 600W 24V / 25A
Enclosed Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
GXE600-48 600W 48V / 12.5A
Enclosed Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
Part number
GXE600-24
Power 600W
Outputs 24V / 25A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
GXE600-48
Power 600W
Outputs 48V / 12.5A
Construction Enclosed
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur rapide

Essayez notre Sélecteur Rapide

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

GXE600 videos

Range Overview Video

GXE600 Single Output 600W Programmable Medical & ITE Power Supplies Video

GXE600 FAQ

FAQ Video

Quelle interface de communication les alimentations programmables médicales et ITE GXE600 proposent-t-elles et à quoi sert-elle?

FAQ Video

Comment utiliser les alimentations programmables médicales et ITE GXE600 en mode CVCC (Tension / Courant constant)?

FAQ Video

Comment puis-je programmer la tension et le courant pour les alimentations programmables médicales et ITE GXE600?

FAQ Video

Quelles fonctions puis-je lire et écrire à l'aide de l'interface de communication proposée par les alimentations programmables médicales et ITE GXE600?

FAQ Video

Quelles sont les principales caractéristiques des alimentations programmables médicales et ITE GXE600 600W?

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

GXE600 Téléchargements Techniques

Datasheets

Images & Représentations 3D

Autres ressources

GXE600 Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des alimentations programmables de 600 W pour les applications médicales et industrielles respectent les exigences de la norme militaire américaine MIL-STD-810G relative à la résistance aux chocs et aux vibrations
Lire l'Article

Des alimentations AC-DC 600 W programmables, refroidies par convection et certifiées pour les applications industrielles et médicales
Lire l'Article

Un mot sur notre logiciel...

Afin de télécharger notre logiciel, vous devrez accepter les termes et les conditions générales décrites dans notre contrat de licence d'utilisateur.
Lire le CLUF

Logiciel

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP