Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations AC-DC

Alimentations AC-DC

CUS200M

Single Output 200 to 250W Medical & ITE Power Supplies

Délivrant 200W avec refroidissement par convection, la série CUS200M certifiée médical et ITE est idéale pour les applications où le bruit audible ne peut être tolérée et convient pour des équipements en hôpitaux, de soins dentaires, de broadcasting et les matériels audio professionnels. Avec un rendement pouvant atteindre 94%, les CUS200M répondent à la directive ErP et consomment <0.5W en mode veille. Elles sont équipées en standard d'une sortie auxiliaire de 5V 0.6A, et d'une commande on/off à distance.

CUS200M

Caractéristiques

  • IEC62368-1 (2x MOPP) & IEC 60950-1 Approvals
  • 200W Convection cooled rating
  • Low profile (34 mm), Standard 3”x5” format
  • 5V Standby power supply on board
  • Operating Altitude up to 5000m
  • High Efficiency up to 94 %, low off-load power consumption (<0.5W)
  • Chassis & cover options

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
CUS200M-12 200.4W 12V / 16.7A
Open Frame Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
CUS200M-18 201.6W 18V / 11.2A
Open Frame Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
CUS200M-24 201.6W 24V / 8.4A
Open Frame Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
CUS200M-36 198W 36V / 5.5A
Open Frame Produit courant Faire une demande   View PDF datasheet
CUS200M-48 201.6W 48V / 4.2A
Open Frame Produit courant Vérifier le stock   View PDF datasheet
Part number
CUS200M-12
Power 200.4W
Outputs 12V / 16.7A
Construction Open Frame
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
CUS200M-18
Power 201.6W
Outputs 18V / 11.2A
Construction Open Frame
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
CUS200M-24
Power 201.6W
Outputs 24V / 8.4A
Construction Open Frame
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
CUS200M-36
Power 198W
Outputs 36V / 5.5A
Construction Open Frame
Status Produit courant
Stock Level Faire une demande
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
CUS200M-48
Power 201.6W
Outputs 48V / 4.2A
Construction Open Frame
Status Produit courant
Stock Level Vérifier le stock
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Produit courant

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur rapide

Essayez notre Sélecteur Rapide

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

CUS200M videos

Range Overview Video

CUS200M Single Output 200W Medical & ITE Power Supplies

CUS200M FAQ

FAQ Video

Quels sont les points clés des alimentations Médicales CUS200M?

FAQ Video

Est-ce que les CUS200M ont l'approbation Médicale?

FAQ Video

Quels sont les niveaux de courant de fuite des alimentations CUS200M?

FAQ Video

Quels sont la consommation à vide et le rendement des alimentations CUS200M??

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

CUS200M Téléchargements Techniques

CUS200M Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Alimentation 3” x 5” à haut rendement pour applications médicales délivrant jusqu’à 250 W
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP