Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Filtres CEM et Accessoires

Alimentations AC-DC

R Series

0.5 to 1000A, 250 to 500VAC EMI Filters

Très vaste, cette série couvre une large palette d'applications industrielles ou médicales, y compris les modèles utilisant la technologie des noyaux amorphes qui apportent une protection contre les hautes impulsions de tension. Avec des intensités nominales de 0,5 A à 1 000 A, la série est disponible avec des entrées monophasées de 250 V ou triphasées de 500 V. Plusieurs options de montage sur châssis ou rail DIN (jusqu'à 30 A) sont proposées au choix, ainsi que les niveaux de courant de fuite pour les applications standard ou médicales.

R Series

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

R Series videos

Range Overview Video

Noise Filters Video

Range Overview Video

RSKN 6A to 30A, 250VAC EMC Filters Video

Range Overview Video

RSEV 6A to 30A, 250V EMC filters

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

R Series Téléchargements Techniques

Manuels

Actuellement indisponible

Images & Représentations 3D

Actuellement indisponible

Liens utiles

R Series Espace Nouveautés de TDK-Lambda

Des filtres CEM monophasés de 6 A à 30 A assurent une atténuation dans une large plage de fréquences
Lire l'Article

Des filtres CEM monophasés de 6 A à 30 A qui simplifient vos installations
Lire l'Article

Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series
Lire l'Article

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP