Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Puissance programmable Propulsé par la précision

Voir les produits

Alimentations programmables de TDK-Lambda

Alimentations pour le Médical

Notre impressionnante gamme de produits comprend désormais des sources AC en plus de notre gamme leader de l'industrie d'alimentations programmables AC-DC et de charges électroniques programmables de 300 à 1 kW.

La série GENESYS+ ™ propose des modèles AC-DC allant d'un demi-rack 1U de 1 kW à des systèmes 15U impressionnants de 90 kW et de sources AC de 2 kVA à 9 kVA.

Alimentations programmables par application

Nos alimentations programmables CC et nos sources d'alimentation CA ont été conçues pour une large gamme d'applications. Sélectionnez votre application pour découvrir les produits recommandés pour vous ou voir ci-dessous pour toutes nos alimentations programmables. Vous pouvez également affiner votre recherche en utilisant notre outil de recherche rapide de produits.

Automobile (général)

Nous disposons d'une gamme de produits programmables adaptés à la conception et aux tests d'une large gamme de systèmes électroniques autonomes modernes.

Bruit, vibration et rudesse

Nos alimentations programmables sont essentielles dans le domaine des tests pour minimiser les NVH (bruit, vibrations et dureté) lors de la conception de l'application.

Équipement connecté AC

Notre nouvelle gamme de sources AC Genesys a été développée pour faciliter la conception et les tests d'un large éventail de systèmes électroniques connectés au réseau.

Quincaillerie dans la boucle

Notre sélection d'alimentations programmables prêtes à l'emploi permet aux ingénieurs d'intégrer les tests Hardware-In-the-Loop dans la phase de conception de plusieurs systèmes de contrôle.

Énergie renouvelable

Nos alimentations programmables permettent aux ingénieurs de simuler la nature intermittente et fluctuante des sources d'énergie renouvelables pendant la phase de conception de produits qui s'appuieront sur des énergies renouvelables sur le terrain.

Pile

Une vaste gamme d'appareils personnels ainsi que des machines plus puissantes sont désormais alimentés par batterie. Nos alimentations programmables permettent aux ingénieurs de simuler les fluctuations de puissance de la batterie, ainsi que de tester avec précision la puissance réelle de la batterie, pendant les phases de conception et de test de l'application.

Défense et aérospatiale

Ces secteurs s'appuient sur des systèmes électroniques qui doivent répondre aux normes de sécurité, de fiabilité et de performance les plus élevées. Nos alimentations programmables offrent la précision requise lors de la conception et des tests de systèmes critiques.

Marin

Notre gamme d'alimentations programmables permet aux ingénieurs de concevoir et de tester des systèmes électroniques sensibles capables de résister aux rigueurs de l'environnement maritime pour les applications marines dont dépendent les navires, grands et petits.

La différence TDK-Lambda

La
différence
TDK-Lambda

Optimisé pour la précision, la confiance par les résultats

Nous pensons que la fiabilité est le fondement de l'innovation

Conçu, construit et testé par TDK-Lambda

L'innovation avec un objectif - vous

Nous concevons pour l'avenir, nous livrons aujourd'hui

Précision de 200W à 90kW

Nous serons toujours là quand vous aurez besoin de nous

TDK-Lambda : 70 ans d'expertise - nous ne faisons que commencer

Notre fiabilité se construit un composant à la fois

Nos Alimentations Programmables

Filters: Médical / Clinique / Scientifique

Les systèmes d'alimentation pour les systèmes médicaux électroniques doivent répondre à une fiabilité, une sécurité et une conformité réglementaire strictes. Parmi les exigences supplémentaires, mentionnons la fourniture d'une alimentation stable et propre aux dispositifs médicaux sensibles afin d'éviter les dysfonctionnements ou les erreurs qui pourraient compromettre la sécurité des patients. Le système d'alimentation doit également être conçu pour résister au bruit et aux interférences électriques potentiels (CEM / EMI) dans les environnements de soins de santé. Pour surmonter ces défis, il faut une conception minutieuse, des tests et une collaboration entre les ingénieurs et les fabricants de systèmes d'alimentation. Choisissez parmi notre gamme de produits répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme. Vous pouvez affiner votre recherche à l'aide de notre outil de recherche rapide de produits.

Introducing GENESYS™ AC

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions d'alimentation électrique ?

Visitez les actualités de notre site Web pour en savoir plus sur la façon dont nos produits sont utilisés dans des applications réelles.

Apprendre encore plus

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP