Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Notre impressionnante gamme de produits comprend désormais des sources AC en plus de notre gamme leader de l'industrie d'alimentations programmables AC-DC et de charges électroniques programmables de 300 à 1 kW.
La série GENESYS+ ™ propose des modèles AC-DC allant d'un demi-rack 1U de 1 kW à des systèmes 15U impressionnants de 90 kW et de sources AC de 2 kVA à 9 kVA.
Nos alimentations programmables CC et nos sources d'alimentation CA ont été conçues pour une large gamme d'applications. Sélectionnez votre application pour découvrir les produits recommandés pour vous ou voir ci-dessous pour toutes nos alimentations programmables. Vous pouvez également affiner votre recherche en utilisant notre outil de recherche rapide de produits.
Nous disposons d'une gamme de produits programmables adaptés à la conception et aux tests d'une large gamme de systèmes électroniques autonomes modernes.
Nos alimentations programmables sont essentielles dans le domaine des tests pour minimiser les NVH (bruit, vibrations et dureté) lors de la conception de l'application.
Notre nouvelle gamme de sources AC Genesys a été développée pour faciliter la conception et les tests d'un large éventail de systèmes électroniques connectés au réseau.
Notre sélection d'alimentations programmables prêtes à l'emploi permet aux ingénieurs d'intégrer les tests Hardware-In-the-Loop dans la phase de conception de plusieurs systèmes de contrôle.
Nos alimentations programmables permettent aux ingénieurs de simuler la nature intermittente et fluctuante des sources d'énergie renouvelables pendant la phase de conception de produits qui s'appuieront sur des énergies renouvelables sur le terrain.
Une vaste gamme d'appareils personnels ainsi que des machines plus puissantes sont désormais alimentés par batterie. Nos alimentations programmables permettent aux ingénieurs de simuler les fluctuations de puissance de la batterie, ainsi que de tester avec précision la puissance réelle de la batterie, pendant les phases de conception et de test de l'application.
Ces secteurs s'appuient sur des systèmes électroniques qui doivent répondre aux normes de sécurité, de fiabilité et de performance les plus élevées. Nos alimentations programmables offrent la précision requise lors de la conception et des tests de systèmes critiques.
Notre gamme d'alimentations programmables permet aux ingénieurs de concevoir et de tester des systèmes électroniques sensibles capables de résister aux rigueurs de l'environnement maritime pour les applications marines dont dépendent les navires, grands et petits.
Lorsqu'il s'agit d'alimenter des appareils dans des environnements difficiles ou difficiles, la durabilité et la fiabilité sont primordiales. Les alimentations de TDK-Lambda offrent une construction robuste, une résistance élevée aux températures extrêmes et répondent aux normes industrielles strictes en matière de chocs et de vibrations. Grâce à des fonctions de protection avancées et à des performances éprouvées, nos alimentations améliorent la fiabilité de votre équipement, même dans les environnements les plus exigeants. Choisissez parmi notre gamme de produits répertoriés ci-dessous pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme. Vous pouvez affiner votre recherche à l'aide de notre outil de recherche rapide de produits.
Désolé, il n'y a aucun résultat pour vos critères de recherche. Veuillez supprimer ou ajuster l'un de vos critères ou nous contacter pour discuter de vos besoins.
Désolé, il n'y a aucun résultat pour vos critères de recherche. Veuillez supprimer ou ajuster l'un de vos critères ou nous contacter pour discuter de vos besoins. | ||||
---|---|---|---|---|
Nom du produit | Gamme d'alimentation | Construction | Sorties |
Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.
Visitez les actualités de notre site Web pour en savoir plus sur la façon dont nos produits sont utilisés dans des applications réelles.
Apprendre encore plus