Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Sources d'alimentation AC Quand l'intelligence rencontre la précision

Voir les produits

AC Source Alimentations programmables de TDK-Lambda

Présentation de notre gamme de sources d'alimentation AC

TDK-Lambda est fier d'annoncer sa nouvelle gamme d'alimentations programmables à source AC, leader de l'industrie. La GENESYS™ AC et la GENESYS™ AC PRO représentent la dernière incarnation de notre série à succès GENESYS+™.

Nos nouveaux produits de source d'alimentation AC offrent:

  • Fiabilité exceptionnelle, comme on peut l'attendre d'une alimentation TDK-Lambda
  • Systèmes 1U ultra compacts de 2 à 3KVA
  • Solutions évolutives pour fournir jusqu'à 27 kVA dans des configurations 1 ou 3 phases
  • Tension de sortie du mode AC (+DC*) de 0 à 350VACrms
  • Tension de sortie DC de 0 à 500VDC (3kW)
  • Facteur de crête de 4:1
  • Plusieurs options d'interface à distance, y compris RS232 / RS485, USB, LAN et IEEE en option

Sources d'alimentation AC par application

Nos sources d'alimentation AC ont été conçues pour une large gamme d'applications. Sélectionnez votre application pour découvrir les produits recommandés pour vous ou voir ci-dessous pour toutes nos sources d'alimentation AC. Vous pouvez également affiner votre recherche en utilisant notre outil de recherche rapide de produits.

Automobile (général)

Nous disposons d'une gamme de produits programmables adaptés à la conception et aux tests d'une large gamme de systèmes électroniques autonomes modernes.

Bruit, vibration et rudesse

Nos alimentations programmables sont essentielles dans le domaine des tests pour minimiser les NVH (bruit, vibrations et dureté) lors de la conception de l'application.

Équipement connecté AC

Notre nouvelle gamme de sources AC Genesys a été développée pour faciliter la conception et les tests d'un large éventail de systèmes électroniques connectés au réseau.

Quincaillerie dans la boucle

Notre sélection d'alimentations programmables prêtes à l'emploi permet aux ingénieurs d'intégrer les tests Hardware-In-the-Loop dans la phase de conception de plusieurs systèmes de contrôle.

Énergie renouvelable

Nos alimentations programmables permettent aux ingénieurs de simuler la nature intermittente et fluctuante des sources d'énergie renouvelables pendant la phase de conception de produits qui s'appuieront sur des énergies renouvelables sur le terrain.

Pile

Une vaste gamme d'appareils personnels ainsi que des machines plus puissantes sont désormais alimentés par batterie. Nos alimentations programmables permettent aux ingénieurs de simuler les fluctuations de puissance de la batterie, ainsi que de tester avec précision la puissance réelle de la batterie, pendant les phases de conception et de test de l'application.

Défense et aérospatiale

Ces secteurs s'appuient sur des systèmes électroniques qui doivent répondre aux normes de sécurité, de fiabilité et de performance les plus élevées. Nos alimentations programmables offrent la précision requise lors de la conception et des tests de systèmes critiques.

Marin

Notre gamme d'alimentations programmables permet aux ingénieurs de concevoir et de tester des systèmes électroniques sensibles capables de résister aux rigueurs de l'environnement maritime pour les applications marines dont dépendent les navires, grands et petits.

La différence TDK-Lambda

La
différence
TDK-Lambda

Les experts en alimentation de TDK-Lambda sont à votre disposition pour vous aider

S'appuyant sur nos connaissances acquises avec le leader de l'industrie Genesys+

Design élégant, construit avec une méthodologie japonaise

Densité de puissance ultra élevée - réduction de l'espace

Mise en parallèle active avancée

Contrôle total de l'utilisateur, à l'aide de l'interface graphique TDK ou de la programmation client

Conçu pour être intégré rapidement et facilement à vos opérations d'essai

Profils de test évolutifs sur le terrain pour une pérennité

Homologations de sécurité dans le monde entier, y compris une gewährleistung de 5 ans

Nos sources d'alimentation AC

Choisissez parmi nos sources d'alimentation AC répertoriées ici pour obtenir plus d'informations sur chaque cuisinière. Vous pouvez affiner votre recherche en utilisant notre outil de recherche rapide de produits. Vous pouvez également utiliser les options de filtrage ci-dessous

Nom du produit Gamme d'alimentation Construction Sorties
GENESYS™ AC
NOUVELLE GAMME
2kVA and 3kVA AC Programmable Power Sources
2kVA 3kVA 1 output

Introducing GENESYS™ AC

Nos vidéos sont hébergées par Vimeo. En visionnant ce contenu, vous acceptez les conditions et la politique de confidentialité énoncées sur le site Web de Vimeo.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions d'alimentation électrique ?

Visitez les actualités de notre site Web pour en savoir plus sur la façon dont nos produits sont utilisés dans des applications réelles.

Apprendre encore plus

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP