Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentation programmable DC Qualité et performances haut de gamme

Voir les produits

DC Alimentations programmables de TDK-Lambda

Présentation de notre gamme d'alimentations programmables CC

TDK-Lambda est devenu le leader de l'industrie pour ses alimentations programmables DC compactes et haute résolution. La puissance de sortie des modèles standard varie de 200 W à 22,5 kW, tandis que la connexion parallèle permet des solutions jusqu'à 90 kW. Des sorties jusqu'à 1500V sont disponibles et nos produits offrent diverses options d'interface à distance.

Nos gammes d'alimentations programmables DC offrent:

  • Fiabilité exceptionnelle, comme on peut l'attendre d'une alimentation TDK-Lambda
  • Systèmes 1U ultra compacts de 1 kW à 7,5 kW
  • Des solutions évolutives pour fournir jusqu'à 90 kW
  • Tensions de sortie de 0 à 10 V, jusqu'à 0 à 1500 V
  • Sorties programmables précises pour les applications à faible consommation nécessitant 200 à 800 W
  • Plusieurs options d'interface à distance, y compris RS232 et RS485, LAN, USB, EtherCAT, Modbus-TCP, IEEE488, IS420 et signaux analogiques

Alimentations programmables CC par application

Nos alimentations programmables DC ont été conçues pour une large gamme d'applications Sélectionnez votre application pour découvrir les produits recommandés pour vous ou voir ci-dessous pour toutes no alimentations programmables DC. Vous pouvez également affiner votre recherche en utilisant notre outil de recherche rapide de produits.

Automobile (général)

Nous disposons d'une gamme de produits programmables adaptés à la conception et aux tests d'une large gamme de systèmes électroniques autonomes modernes.

Bruit, vibration et rudesse

Nos alimentations programmables sont essentielles dans le domaine des tests pour minimiser les NVH (bruit, vibrations et dureté) lors de la conception de l'application.

Équipement connecté AC

Notre nouvelle gamme de sources AC Genesys a été développée pour faciliter la conception et les tests d'un large éventail de systèmes électroniques connectés au réseau.

Quincaillerie dans la boucle

Notre sélection d'alimentations programmables prêtes à l'emploi permet aux ingénieurs d'intégrer les tests Hardware-In-the-Loop dans la phase de conception de plusieurs systèmes de contrôle.

Énergie renouvelable

Nos alimentations programmables permettent aux ingénieurs de simuler la nature intermittente et fluctuante des sources d'énergie renouvelables pendant la phase de conception de produits qui s'appuieront sur des énergies renouvelables sur le terrain.

Pile

Une vaste gamme d'appareils personnels ainsi que des machines plus puissantes sont désormais alimentés par batterie. Nos alimentations programmables permettent aux ingénieurs de simuler les fluctuations de puissance de la batterie, ainsi que de tester avec précision la puissance réelle de la batterie, pendant les phases de conception et de test de l'application.

Défense et aérospatiale

Ces secteurs s'appuient sur des systèmes électroniques qui doivent répondre aux normes de sécurité, de fiabilité et de performance les plus élevées. Nos alimentations programmables offrent la précision requise lors de la conception et des tests de systèmes critiques.

Marin

Notre gamme d'alimentations programmables permet aux ingénieurs de concevoir et de tester des systèmes électroniques sensibles capables de résister aux rigueurs de l'environnement maritime pour les applications marines dont dépendent les navires, grands et petits.

La différence TDK-Lambda

La
différence
TDK-Lambda

Cadence de test élevée - accélération de votre processus de test

Aider les ingénieurs à évaluer les systèmes électroniques pour un avenir plus sûr

Spécification haut de gamme pour des mesures plus précises

Densité de puissance la plus élevée du marché, libérant de l'espace pour vous

Une interface graphique pour tous les blocs d'alimentation programmables Genesys

Protocoles de communication polyvalents

Facile à installer et à utiliser

Homologations de sécurité dans le monde entier, y compris une gewährleistung de 5 ans

Interface graphique intuitive

Nos alimentations programmables DC

Choisissez parmi nos alimentations programmables CC répertoriées ici pour obtenir plus d'informations sur chaque gamme. Vous pouvez affiner votre recherche en utilisant notre outil de recherche rapide de produits. Vous pouvez également utiliser les options de filtrage ci-dessous.

Vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions d'alimentation électrique ?

Visitez les actualités de notre site Web pour en savoir plus sur la façon dont nos produits sont utilisés dans des applications réelles.

Apprendre encore plus

Voir tous nos produits

PAGE TOP

PAGE TOP