Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:
Les unités d'alimentation modulaire série Vega de 450, 650 et 900 W de TDK-Lambda sont entièrement configurables et dotées de une à dix sorties réglables. Elles peuvent accueillir jusqu'à 5 modules de sorties simples ou doubles, avec des tensions de sortie allant de 1,8 V à 64 V et des intensités pouvant atteindre 120 A. Aucune charge minimale n'est nécessaire et les signaux d'inhibition, AC Fail, partage du courant et Power Good sont disponibles en option. Les certifications IEC 62368-1 et 60601-1 (médicale) sont disponibles avec de nombreuses options de refroidissement et de courant de fuite à la terre.
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Demander un devis / échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vega (up to 11 outputs) |
450W
(Low line) 900W (High line) |
1.8V - 64V / 120A | Enclosed | ![]() |
Faire une demande |
![]() |
Part number | |
---|---|
Vega (up to 11 outputs) | |
Power |
450W
(Low line) 900W (High line) |
Outputs | 1.8V - 64V / 120A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | Faire une demande |
View PDF datasheet |
![]() |
Demander un devis / échantillon |
Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.
Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon
TDK-Lambda’s Vega modular power supplies meet latest medical approvals
Lire l'Article
Looking to the stars and beyond
Lire l'Article
Afin de télécharger notre logiciel, vous devrez accepter les termes et les conditions générales décrites dans notre contrat de licence d'utilisateur.
Lire le CLUF
Vega