Vous pouvez aussi nous contacter en nous appelant au:

Alimentations Programmables

Attention, ce produit a été abandonné. Nous vous recommandons: Z+
Alimentations AC-DC

ZUP

Programmable Rack Bench Mount power supply

Appropriée pour les bancs d'essai, l'alimentation ZUP programmable de 3U de haut offre des niveaux de puissance allant de 200 à 800 W, des tensions de sortie montant jusqu'à 120 V et des intensités pouvant atteindre 132 A. Les méthodes de programmation à distance comprennent les interfaces RS232 et RS485 intégrées. Ces unités peuvent fonctionner soit en mode à courant constant (CC), soit en mode à tension constante (CV), et présentent une large plage d'entrées de 85 à 265 Vac. Ce produit est couvert par une garantie de trois ans. Voir aussi nos nouvelles séries d'alimentations Programmables Z+ disponibles de 200W à 800W en 2U de haut.

ZUP

Caractéristiques

  • Built-in RS232 and RS485 interface
  • Parallel operation
  • Active PFC
  • 19' rack mounting
  • 3 year warranty

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Demander un devis / échantillon
ZUP80-2.5 200W 80V / 2.5A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
ZUP80-5 400W 80V / 5A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
ZUP120-1.8 216W 120V / 1.8A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
ZUP120-3.6 432W 120V / 3.6A
Enclosed Ce produit n'est plus disponible n/a   View PDF datasheet
Part number
ZUP80-2.5
Power 200W
Outputs 80V / 2.5A
Construction Enclosed
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
ZUP80-5
Power 400W
Outputs 80V / 5A
Construction Enclosed
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
ZUP120-1.8
Power 216W
Outputs 120V / 1.8A
Construction Enclosed
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
ZUP120-3.6
Power 432W
Outputs 120V / 3.6A
Construction Enclosed
Status Ce produit n'est plus disponible
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Demander un devis / échantillon
Légende : Ce produit n'est plus disponible

Pour demander un échantillon ou un devis, veuillez cocher la case à côté du modèle qui vous intéresse.

Modèles sélectionnés : 0 Demander un devis / échantillon

Sélecteur Rapide de Produit

Essayez notre Sélecteur Rapide de Produit

Choisissez votre type d'alimentation pour commencer:

ZUP Téléchargements Techniques

Manuels

Images & Représentations 3D

Autres ressources

Actuellement indisponible

Liens utiles

Applications for this product

Plus de Ressources

PAGE TOP

PAGE TOP