In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

65 W industriële voedingen werken op nominale spanningen van 115, 230 en 277 VAC

Postato : 04 Jan 2018

TDK Corporation introduceert de CSW65 serie AC-DC industriële voedingen met nominale ingangen van 115 VAC, 230 VAC en 277 VAC. Met een maximaal uitgangsvermogen van 65 W accepteren deze voedingen een zeer breed bereik aan ingangsspanningen, van 90 VAC tot 305 VAC. Bij werking op 277 VAC zijn er geen step-down transformators nodig. Toepassingen voor deze voedingen zijn onder andere slimme gebouwautomatisering, verlichting, regelaars voor verwarmings- en koelinstallaties en veilige gebruikerstoegangssystemen.

De CSW65 kan zonder geforceerde luchtkoeling werken bij omgevingstemperaturen tussen -10 °C en +70 °C, waarbij boven de 50 °C de maximale belasting afneemt tot de helft bij 70 °C. Er zijn modellen verkrijgbaar met uitgangsspanningen van 5, 12, 15, 18, 24, 28, 48 en 54 V. Al deze modellen voldoen aan Department of Energy (DoE) Efficiency Level VI en ErP Tier 2. Gemiddelde rendementen liggen boven de 89% (87,2% voor het 5 V model) en het vermogensverbruik bij nulbelasting is minder dan 150 mW.

De U-profiel modellen kunnen optioneel worden uitgerust met een deksel en een DIN-rail montageclip. De CSW65 meet 63,5 x 120,7 x 38,1 mm (B x L x H); met de DIN-rail clip is dat 63,5 x 120,7 x 47,2 mm. Alle voedingen zijn gecertificeerd volgens de IEC/EN/UL/CSA 60950-1 veiligheidsnormen. Het 24V-model is ook getest volgens UL 1310 (NEC Class 2). Ze zijn allemaal CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en ROHS2-Richtlijnen en voldoen aan de EN 55032-B norm voor gestraalde en geleide emissie en de EN 55024 immuniteitsnorm.

 

PAGE TOP

PAGE TOP