In alternativa, puoi contattarci così:
I moduli filtro della serie FQA riducono le emissioni condotte in modo comune e differenziale provenienti dai convertitori switching dc/dc. La serie sfrutta le tecnologie TDK per semplificare la conformità a livello di sistema rispetto alla norma MILSTD-461. I moduli filtro FQB riducono le emissioni condotte provenienti dai convertitori switching dc/dc ed inoltre contengono circuiti di soppressione attivi per bloccare sovratensioni e transitori di tensione all’ingresso. La serie FQB semplifica a livello di sistema, la conformità alle norme MIL-STD-461, MIL-STD-1275, RTCA/DO-160 e MIL-STD-704 per MIL-HDBK-704-8. Il design robusto ed ermetico dell’involucro ed una scelta di opzioni per il baseplate rendono i moduli FQA e FQB adatti all'uso in molteplici ambienti difficili ed esigenti.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Additional Information | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|
FQA020ADC | 20A 40Vdc input | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
|
FQB020ADC | 20A 40Vdc input | ![]() |
Chiedere informazioni |
![]() |
Part number | |
---|---|
FQA020ADC | |
Additional Information | 20A 40Vdc input |
Status | ![]() |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
FQB020ADC | |
Additional Information | 20A 40Vdc input |
Status | ![]() |
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
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
I filtri 20A 40Vdc utilizzano circuiti attivi per proteggere i convertitori DC-DC da picchi di tensione in ingresso e sovraccarichi
Leggi l’articolo
I filtri EMI 20A 40Vdc semplificano la conformità in applicazioni complesse
Leggi l’articolo