In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Compacte 960 W DIN-rail voeding met 1.440 W piekbelasting, 95% rendement en <1 W nullast-verbruik

Postato : 07 Jan 2019

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda DRF960‑24‑1 DIN-rail AC-DC voeding, met een nominaal vermogen van 960 W (40 A bij 24 V) en een piekbelasting gedurende 4 seconden van 1.440 W (60 A). Met een breedte van slechts 110 mm neemt de voeding maar weinig ruimte in op de DIN-rail. Door het rendement van 95% wordt er beduidend minder interne warmte gegenereerd en blijven de elektrolytische condensatoren een stuk koeler.  De berekende levensduur is meer dan tien jaar bij 75% werkbelasting, een omgevingstemperatuur van 40 °C en 230 V ingangsspanning. Deze hoge-rendement voeding is geschikt voor een breed scala aan toepassingen, waaronder productie-automatisering, procescontrole en test- en meetapparatuur.

De 24 V-uitgang is instelbaar tussen 24 en 28 V met behulp van de potentiometer op het frontpaneel of met een externe 5-6 VDC bron om te compenseren voor diodes of FET’s in redundante configuraties. De voeding is standaard uitgerust met een DC OK relaiscontact, dat is gespecificeerd voor 30 V / 1 A, en remote on/off functionaliteit. Om het energieverbruik te verminderen gebruikt de DRF960 bij nullast minder dan 1 W aan vermogen. Maximaal vijf voedingen kunnen parallel worden aangesloten. Hierbij staan ze in ‘ droop mode current share’.

De DRF960 is ondergebracht in een stevige metalen behuizing, die 123,4 mm hoog, 139 mm diep en slechts 110 mm breed is. De voeding werkt op een breed ingangsspanningsbereik, van 180 tot 264 VAC (47-63 Hz). De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 3.000 VAC; tussen ingang en aarde is dat 1.500 VAC en tussen uitgang en aarde 500 VAC. De DRF960 werkt bij omgevingstemperaturen tussen -25 °C en +70 °C (-40 °C koude start), waarbij boven de 60 °C het haalbare vermogen lineair afneemt tot 50% van de maximale belasting bij 70 °C.

De voeding heeft IEC/EN/UL/CSA 60950-1 en UL 508 veiligheidscertificeringen en is CE-gemarkeerd volgens de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De voeding voldoet aan de EN 55032-B norm voor gestraalde en geleide emissies en is compliant met de EN 61000-4 immuniteitsnormen.

PAGE TOP

PAGE TOP