In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

La série d’alimentations refroidies par convection et par conduction comprend des modèles de 3,3 V, 4,2 V et 28 V

Postato : 26 Nov 2018

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’introduction de nouveaux modèles à tension de sortie de 3,3 V, 4,2 V et 28 V de la série d'alimentations AC-DC CUS200LD de la marque TDK-Lambda. Affichant une puissance assignée allant de 79 W à 120 W en cas de refroidissement par convection, et de 99 W à 150 W en cas de montage sur une plaque en aluminium pour un refroidissement par conduction, cette série est capable de fournir jusqu’à 201,6 W pendant 10 secondes. Les condensateurs conventionnels utilisés dans la série CUS200LD sont caractérisés pour une longue durée de vie en fonctionnement dans les applications telles que la signalisation LED, les équipements industriels et les appareils de radiodiffusion, de test et mesure, ou encore de communication.

Cette série, qui accepte une large plage de tensions d’entrée allant de 85 à 265 Vac, est désormais proposée dans les tensions de sortie suivantes : 3,3 V, 4,2 V, 5 V, 7,5 V, 12 V, 15 V, 24 V, 28 V et 48 V. Tous les modèles sont ajustables à ±10 % pour répondre aux besoins des tensions non standard. La série CUS200LD est pourvue d’un boîtier compact extraplat mesurant 160 x 60 x 31 mm (l x L x H). Tous les modèles démarrent à -40 °C et peuvent fonctionner à une température ambiante comprise entre -20 °C et +70 °C, avec un dérating à partir de +45 °C (refroidissement par conduction) et  jusqu’à 40 % de charge à 70 °C.

Ces modules sont conformes aux homologations de sécurité de la norme CEI/EN/UL 60950-1 et portent le label CE attestant de leur respect des directives Basse tension, CEM et RoHS2. Ils répondent également aux exigences des normes EN 55011-B et EN 55032-B portant sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées, et satisfont aux normes EN 61000-3-2 (relative aux courants harmoniques) et CEI 61000-4 (relative à l'immunité).

PAGE TOP

PAGE TOP