Postato : 24 Sep 2019
GXE600
TDK Corporation (TSE 6762) annonce l’ajout d’<a href="https://www.emea.lambda.tdk.com/fr/products/product-details.aspx?scid=1414">une option renforcée à la série GXE600, des alimentations AC-DC programmables d’une puissance assignée de 600 W</a>. Le modèle GXE600/HD respecte les exigences de la norme militaire américaine MIL‑STD‑810G relative à la résistance aux chocs et aux vibrations. Il est également certifié conforme aux normes de sécurité CEI 60601-1 pour les applications médicales et CEI 62368-1 pour les applications industrielles. Mesurant 1U de hauteur, ces produits à refroidissement par convection peuvent être programmés numériquement sur une large plage de tensions à l’aide d’une interface RS-485 (protocole Modbus RTU) ou avec une tension externe de 0 à 6 V. Ils ont été conçus pour les instruments médicaux et industriels en environnements difficiles exigeant un fonctionnement silencieux, un refroidissement sans ventilation et la programmation de tensions et courants constants.<br />
<br />
Cette série, proposée avec une tension d’alimentation de sortie assignée de 24 V ou 48 V, peut être programmée pour fournir une source de tension et de courant constante (CVCC). La plage de réglage est de 20 à 120 % pour la tension, et de 20 à 100 % pour le courant. Il est possible de définir les paramètres de protection et de récupération, de même que la vitesse de balayage du temps de montée. L’interface de communication numérique permet aussi à ces alimentations d’afficher la durée de vie restante estimée des condensateurs électrolytiques, ainsi que la durée de fonctionnement et l’historique des alarmes à des fins de recherche de pannes ou d’indication de maintenance préventive à distance.<br />
<br />
Afin de résister à la pénétration de la poussière et de la saleté, les circuits imprimés sont dotés d’un revêtement sélectif pour empêcher qu’une accumulation de polluants interfère avec le fonctionnement de l’alimentation. Un couvercle (portant le suffixe « /HDA ») est également proposé en option en vue de réduire le risque de contact accidentel avec les circuits internes. Des essais de résistance aux chocs et aux vibrations ont été réalisés conformément à la norme MIL‑STD‑810G, méthode 516.7, procédures I et VI, et méthode 514.7, catégories 4 et 10.<br />
<br />
Ces alimentations fonctionnent sur une large plage de tension d’entrée allant de 85 à 265 Vac, avec un courant de fuite à la terre inférieur à 300 µA et double fusible en standard. Elles se prêtent à une utilisation à des températures ambiantes comprises entre ‑20 et +70 °C (‑40 °C au démarrage), avec un déclassement linéaire au-delà de 50 °C de 50 % à 70 °C. Un déclassement ou un refroidissement externe s’impose à des tensions d’entrée inférieures à 170 Vac. Les fonctionnalités complètes de cette série comprennent également une tension de veille isolée de 5 V / 1 A, la commande marche/arrêt à distance, des signaux isolés DC OK et défaut AC, et la possibilité de mettre en parallèle jusqu’à cinq modules. Les dimensions du boîtier compact du modèle GXE600/HD sont de 127 x 41 x 254 mm (l x H x L), et de 127,5 x 50 x 254 mm pour la version à couvercle /HDA. La période de garantie est de 7 ans.<br />
<br />
La tension d’isolation entre l’entrée et la sortie est de 4 000 Vac (2 MOPP) ; elle est de 2 000 Vac (1 MOPP) entre l’entrée et la masse, et de 1 500 Vac (1 MOPP) entre la sortie et la masse, pour assurer la compatibilité avec les équipements médicaux de classe B et BF. Ces modules répondent également aux normes EN 55011-B, EN 55032-B, FCC classe B et VCCI-B portant sur les émissions par conduction et les émissions rayonnées, et satisfont aux normes EN 61000-3-2, relative aux courants harmoniques, et EN 60601-1-2 (4e édition), relative à l'immunité.