In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

20A 40Vdc EMV-Filter vereinfachen die Einhaltung von anspruchsvollen Störfestigkeitsprüfungen

Postato : 14 Nov 2019

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Einführung der EMV-Filter der TDK-Lambda FQA-Serie für Spannungen von ±40Vdc und Strömen bis 20A bekannt. Abgestimmt auf den Einsatz in Verbindung mit DC-DC-Wandlern der Baureihen HQA und GQA werden diese Filter in einem robusten, gekapselten Quarter-Brick Gehäuse mit oder ohne Montageflansch angeboten. Damit eignen sich diese Module für den Einsatz in einer Vielzahl von rauen und anspruchsvollen Umgebungen, einschließlich Fluganwendungen.

Die FQA-Serie bietet hohe Gegentakt- und Gleichtakt-Rauschunterdrückung zur Einhaltung des MIL-STD-461G für Funkentstörung im Endgerät sowie einen Schutz vor Spannungsspitzen nach MIL-STD-1275D bzw. RTCA/DO-160G. Die Module werden gebaut und geprüft entsprechend den Anforderungen aus dem MIL-STD-833F und MIL-STD-202G. Somit erübrigt sich durch den Einsatz eines FQA-Moduls für viele Anwendungen das oft sehr zeitaufwendige Filterdesign.

Die FQA werden direkt auf die Anwenderbaugruppe bestückt und über die Baseplate sowie eventuell einem externen Quarter-Brick Kühlkörper gekühlt. Die Gehäuseabmessungen betragen (L x B x H) 60,6 x 39 x 12,7 mm ohne Flansch bzw. 60,6 x 55,9 x 12,7 mm mit Flansch. Der Gleichstromwiderstand des Filters liegt bei typisch 12mΩ und sorgt damit für eine nur geringe Verlustleistung.

Die Filter werden in zwei Ausführungen angeboten. Mit dem Bestellcode –S erhält der Kunde Module mit einem Temperaturbereich von -40°C bis +115°C (Baseplate) und einfacher Fertigungs-Endkontrolle. Mit dem Bestellcode –M gibt es eine Version abgestimmt auf die Qualifikationsanforderungen für kritische Anwendungen mit einem Temperaturbereich von -55°C bis +115°C und einem 96-stündigen Burn-In Prozess mit verschiedenen Temperaturzyklen.

Alle Modelle verfügen über Zulassungen nach UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 und IEC 60950-1, IEC/UL/CSA 62368-1 (in Zulassung) und tragen das CE-Zeichen.


 

PAGE TOP

PAGE TOP