In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

200 tot 425 V / 600 W half-brick DC-DC omzetter voldoet aan EN 62477-1 (OVC III)

Postato : 09 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de TDK-Lambda PH600A280‑24 DC-DC omzetter. Hiermee wordt de PH-A280 serie voedingsmodulen met ingangsspanningen van 200 tot 425 VDC uitgebreid tot een vermogensbereik van 50 tot 600 W. Het nieuwe model, dat is voorzien van een 24 V uitgang, is ontworpen voor datacommunicatie, energietransmissie en hernieuwbare energietoepassingen die gebruik maken van een 380 V HVDC-ingang (High Voltage Direct Current).

De PH600A280-24 levert 25 A bij 24 V. In het geval van afwijkende spanningen kan de spanning worden ingesteld tussen 14,4 en 28,8 V. De module is ondergebracht in een industriestandaard half-brick formaat behuizing (61,0 x 12,7 x 57,9 mm), heeft een rendement van 93% en kan op volle belasting werken bij basisplaattemperaturen tussen -40 °C en +85 °C. Van 85 °C tot 100 °C is er sprake van lineaire derating tot 80% van de maximale belasting. In een conductiegekoelde uitvoering is de omzetter geschikt voor gebruik in afgesloten outdoorbehuizingen of vloeistofgekoelde toepassingen.

Alle PH-A280 modules hebben vijf jaar garantie, remote on-off, overspannings- en overstroombeveiliging. De volledig geïsoleerde omzetters hebben een isolatiespanning van 3.000 VAC tussen in- en uitgang en zijn veiligheidsgecertificeerd volgens IEC/EN/UL/CSA 62368-1 met CE-markering voor de Laagspannings- en RoHS-Richtlijnen. Model PH600A280-24 voldoet bovendien aan de EN 62477-1 norm (OVC III) voor vaste installaties met een permanente aansluiting op een distributiepaneel.

PAGE TOP

PAGE TOP