In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Leistungsstarke DC-DC-Wandler ohne galvanische Trennung für die Hutschiene

Postato : 22 Apr 2020

Die TDK Corporation (TSE 6762) gibt die Markteinführung der TDK-Lambda DDA-Serie bekannt. Dabei handelt es sich um äußerst kompakte DC-DC-Wandler mit Ausgangsleistungen bis maximal 500W zur Montage auf einer Hutschiene.

In den DDA-Geräten zum Einsatz kommen TDK Lambda Point-of-Load Converter der i6A-Baureihe ohne galvanische Trennung. Der bewusste Verzicht auf die Isolation Primär/Sekundär ermöglicht hervorragende Wirkungsgrade bis 95% bei gleichzeitig sehr weiten Bereichen für Eingangs- und Ausgangsspannung. Mit einem Eingangsspannungsbereich von 9-53Vdc lassen sich die Geräte universell an Busspannungen mit 12V, 24V und auch 48V betreiben. Die Ausgangsspannungspalette reicht von 3,3V bis 24V. Zu beachten ist hierbei, dass die DDA reine Abwärtswandler (Buck-Regulator) sind und damit am Eingang immer eine um mindestens 3V höhere Spannung anliegen muss als am Ausgang gefordert wird.

Typische Anwendungsfelder sind Industrieapplikationen sowie Test- und Messsysteme in denen alle Systemspannungen auf eine gemeinsame Masse bezogen sind. Hier ist keine galvanische Trennung erforderlich und die DDA-Serie ist eine flexible Lösung um aus einem vorhandenen Niederspannungsbus weitere Spannungen abzuzweigen.

Die DDA-Serie umfasst 3 Modelle – einen Typ mit nominal 12V (einstellbar von 3.3V bis 15V) und maximal 20A Strom; einen Typ mit Dualausgang +12V/20A und +5V/20A (jeweils einstellbar von 3,3V bis 15V); sowie einen weiteren Typ mit Dualausgang +12V/14A und -12V/8A (jeweils einstellbar von 3,3V bis 24V). Die Ausgangsleistung eines DDA beträgt 250W bei Konvektionskühlung. Durch einen forcierten Luftstrom können die Typen mit Dualausgang bis maximal 500W belastet werden.

Alle DDA verfügen über Remote Sense, Remote ON/OFF und ein Power Good Signal (Open Collector). Mit Abmessungen von gerade einmal 123,4mm Höhe und 115mm Tiefe bei einer Breite von 36,5mm ist ein DDA gerade einmal so groß wie ein 120W Hutschienen-Netzteil.

Alle Modelle haben eine Zulassung nach IEC/EN/UL/CSA 62368-1 mit CE-Kennzeichnung für die Niederspannungs- und RoHS-Richtlinien. Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EN 55032-A für leitungsgebundene und abgestrahlte Störemissionen und erfüllen die EN 61000-4 für Störfestigkeit gegen leitungsgebundene, abgestrahlte und magnetische Felder.
 

PAGE TOP

PAGE TOP