In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Class II 36 W medische externe voedingen voldoen aan EU CoC Tier 2

Postato : 17 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) introduceert de DTM36-C8 serie 25 tot 36 W medische externe voedingen van TDK-Lambda. De producten,die zijn gecertificeerd volgens de medische veiligheidsnormen IEC 60601-1 en EN 60601-1-11 en voldoen aan EN 60601-1-2 Editie 4 voor EMC, hebben een Class II ingang, waardoor geen aarding is vereist. De DTM36-C8 voldoet ook aan de EU Tier 2 en DoE Level VI rendementsnormen. De serie is geschikt voor bewakings-, beeldvormings- en diagnostische apparatuur in thuiszorg-, ziekenhuis-, klinische, tandheelkundige en life sciences toepassingen.

Er zijn negen veelgebruikte uitgangsspanningen beschikbaar, variërend van 5 tot 48 VDC. Via een standaard IEC 60320-C8 (2-pins) ingangsbus wordt voorzien in het brede 80 tot 264 VAC ingangsspanningsbereik. De uitgangskabel is verbonden via een rechte 5,5 x 2,1 x 12 mm (OD x ID x L) connector. Andere soorten connectoren en kabelsamenstellingen zijn op aanvraag leverbaar.

De uitvoeringen hebben een gemiddeld rendement tussen 85%en 88,3% (afhankelijk van het model) en een nullastverbruik van minder dan 75 mW. Hierdoor voldoen de voedingen uit deze serie volledig aan de EU CoC Tier 2 en DoE Efficiency Level VI eisen. De robuuste kunststof IP21 afgeschermde behuizing heeft geen ventilatie-openingen en is100 mm lang, 45 mm breed en 22,5 mm hoog. De DTM36-C8 kan werken in omgevingstemperaturen van -30 °C tot 60 °C, waarbij er vanaf 40 °C sprake is van lineaire derating tot 60% van de belasting bij 60 °C.

De DTM36-C8 is gecertificeerd volgens IEC/ES/EN 60601-1, voldoet aan IEC 60335-1 (huishoudelijke apparaten) en is CE-gemarkeerd voor de Laagspannings-, EMC- en RoHS-Richtlijnen. De isolatiespanning tussen in- en uitgang is 4.000 VAC (2 x MOPP) en de lekstroom is minder dan 80 µA. De serie voldoet aan de EN 55011 (klasse B) en EN 60601-1-2 Ed4 EMC-normen.

 

PAGE TOP

PAGE TOP