In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Des alimentations médicales externes 36 W de classe II conformes à la norme EU CoC Tier 2

Postato : 17 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série DTM36-C8, des alimentations externes médicales de 25 à 36 W. Certifiées selon les normes de sécurité médicale IEC 60601-1 et EN 60601-1-11 et conformes à la norme EN 60601-1-2 Edition 4 pour la CEM, ces sources d’alimentation disposent d'une entrée de Classe II sans mise à la terre. La DTM36-C8 respecte également les normes d'efficacité EU Tier 2 et DoE Level VI. La série est parfaitement adaptée aux applications pour des systèmes de soins à domicile, au sein des hôpitaux, des cliniques, des cabinets dentaires et du secteur des sciences de la vie, pour les équipements de surveillance, d'imagerie et de diagnostic.

Neuf tensions de sortie sont disponibles, allant de 5 à 48 Vdc. La large plage de tension d'entrée de 80 à 264 Vac est appliquée via une prise d'entrée au standard IEC 60320-C8 (2 broches). Le câble de sortie est terminé par un connecteur droit de 5,5 x 2,1 x 12 mm (OD x ID x L), d'autres types de connecteurs et de câbles étant disponibles sur demande.

Tous les modèles affichent un rendement moyen de 85% à 88,3% (selon le modèle) et une consommation électrique à vide inférieure à 75 mW. Cela permet à la série de répondre pleinement aux exigences EU CoC Tier 2 et DoE Efficiency Level VI. Le boîtier en plastique robuste est sans ventilation (IP21) et mesure 100 mm de longueur, 45 mm de largeur et 22,5 mm de hauteur. La DTM36-C8 peut fonctionner à des températures ambiantes de -30°C à 60°C, avec un déclassement linéaire de 60% de charge de 40°C à 60°C.

La DTM36-C8 est certifié conforme à IEC/ES/EN 60601-1, à IEC 60335-1 (appareils électroménagers) et porte le marquage CE pour les directives basse tension, de CEM et de RoHS. L'isolation Entrée/Sortie est de 4000 Vac (2xMOPP) et le courant de fuite est inférieur à 80 µA. La série répond aussi aux normes CEM EN 55011 (Class B) et EN 60601-1-2 Ed4.

 

PAGE TOP

PAGE TOP