In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Nouveaux convertisseurs DC-DC 40W et 60W de 2" x 1" avec une plage d'entrée de 4:1 et un blindage sur les six faces

Postato : 08 Jun 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce le lancement des séries PXD40 et PXD60 de convertisseurs DC-DC de 40 et 60 W de la marque TDK-Lambda. Présentés dans un boîtier standard de 2" x 1", ces modules peuvent opérer sur une large plage d'entrée 4:1, acceptant une entrée de 9 à 36 Vdc ou de 18 à 75 Vdc. Le fonctionnement à partir de tensions d'alimentation 12 V et 24 V ou 24 V et 48 V réduit les coûts de stockage et améliore la disponibilité des produits. Le blindage sur les six faces diminue les émissions rayonnées et simplifie la mise en conformité du système. Les applications de ces convertisseurs comprennent le contrôle industriel, la télécommunication, la communication de données et les équipements de test et de mesure.

Ces derniers modèles PXD sont disponibles avec des sorties simples de 3,3, 5, 12, 15, 24 et 48V ou des tensions de sortie doubles de ±12, ±15 et ±24V. Les modèles à sortie simple peuvent être ajustés à l'aide de la fonction trim de ±10% (-10 / +20% pour les sorties 15 et 24V). Tous les modèles possèdent une fonction marche/arrêt à distance (logique positive ou négative) et sont protégés contre les surtensions de sortie, les surintensités et les surchauffes. Aucune charge minimale n'est requise.

Mesurant 2" x 1" x 0,4" (50,8 x 25,4 x 10,2 mm), ces modules fonctionnent à des températures allant de -40°C à +105°C. Le déclassement à haute température dépend du débit d'air et de la dissipation thermique disponible. Les produits PXD40 et PXD60 peuvent également être fournis avec un dissipateur thermique en option.

La certification de sécurité comprend la norme IEC/UL/EN62368-1 avec marquage CE et UKCA pour les directives basse tension et RoHS. La série a une isolation entrée-sortie et entrée-boîtier de 1 600 Vdc.

PAGE TOP

PAGE TOP