In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Les convertisseurs DC-DC demi-brique de 200 W proposent une plage d'entrée ultra large de 12:1 pour les applications ferroviaires et industrielles

Postato : 19 Jul 2022

TDK Corporation (TSE 6762) annonce l'introduction de la série PYH200 des convertisseurs DC-DC  de 200 W de marque TDK-Lambda. Dotés d'une plage d'entrée ultra-large 12:1 de 14 à 160 Vdc, ces produits au montage sur carte, sont proposés au format demi-brique standard de l'industrie mesurant 61,0 x 57,9 x 12,7 mm (L x l x H). Le boîtier est enrobé de silicone pour assurer un haut niveau de résistance aux chocs et aux vibrations. Ainsi, les applications conformes à la norme EN 50155 pour les équipements électroniques montés sur le matériel roulant ferroviaire peuvent l’utiliser.

Le PYH200 est disponible avec des sorties nominales de 12V, 15V, 24V et 48V, réglables sur une plage de -20% à +15% pour les tensions non standard. Tous les modèles disposent d'une protection contre les surintensités, les surtensions de sortie et les surchauffes. Les fonctions standard sont la détection à distance, la fonction marche/arrêt à distance, la synchronisation de fréquence avec une horloge externe, et la possibilité de prolonger le temps de maintien en connectant un condensateur électrolytique à la borne BUS.

Ces modules d'alimentation ont des rendements allant jusqu'à 90 % et peuvent fonctionner avec une température de plaque de base de -40 à +100 °C. Les dissipateurs thermiques en option facilitent le refroidissement par convection ou par air forcé. Les modules peuvent également être refroidis par conduction.

L'isolation entre l'entrée et la sortie et entre l'entrée et la plaque de base est de 3 000 Vac. L’isolation entre la sortie et la plaque de base est de 500 Vac.
La certification est conforme aux normes de sécurité IEC/UL/CSA/EN 62368-1 avec marquage CE et UKCA pour les directives Low Voltage and RoHS. Le PYH200 a été testé en combinaison avec une configuration de test typique pour répondre aux normes ferroviaires EN 50155, EN 45545-2, EN 61373 et EN 50121-3-2.

PAGE TOP

PAGE TOP