In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Uitbreiding van serie 1/16e brick formaat DC-DC buck omzetters met 20 A uitvoeringen met 28-60 V ingang

Postato : 13 Aug 2024

TDK Corporation (TSE 6762) kondigt de uitbreiding aan van de TDK-Lambda i7A serie niet-geïsoleerde buck (step-down) DC-DC omzetters met een industriestandaard 1/16e brick footprint. De nieuwe modellen met 20 A uitgang hebben een maximaal vermogen van 500 W en bieden 3,3 - 32 V regelbare uitgangen bij een ingangsspanning van 12 tot 60 V. Bovendien is er nu de optie om de overstroombegrenzing aan te passen. Deze functie helpt niet alleen de impact van overbelasting op de omzetter te verminderen, maar maakt het ook mogelijk de overstroombegrenzing nauwkeurig in te stellen op basis van de werkelijke systeembehoeften.

De 20 A i7A uitvoeringen kunnen worden gebruikt om tegen veel lagere kosten en met een hoger rendement dan met geïsoleerde DC-DC omzetters extra hoge-vermogen uitgangen te realiseren. De compacte producten zijn bij uitstek geschikt voor gebruik in mobiele robots, drones, medische, industriële, test- en meet-, communicatie-, computer- en draagbare batterijgevoede apparatuur.

Door rendementen tot 96% zijn interne warmteverliezen minimaal en kunnen de 20 A i7A modellen werken bij omgevingstemperaturen tussen -40 °C en +125 °C, zelfs bij lage luchtstromen. Het ontwerp van de i7A voorziet in een lage uitgangsrimpel en uitstekende respons op dynamische belastingen. In vergelijking met discrete oplossingen zijn er minder externe componenten nodig, wat zich vertaalt in een lagere kostprijs en minder ruimtebeslag op de printplaat.

Net als bij de 33 A, 45 A en 60 A modellen zijn er voor de 20 A drie mechanische configuraties beschikbaar, die ieder slechts 34 mm breed en 36,8 mm lang zijn. Het 11,5 mm hoge open-frame model is geschikt voor toepassingen die een zeer laag hoogteprofiel vereisen en weegt slechts 25 gram. De versie met een grondplaat voor conductiekoeling naar een koelplaat is 12,7 mm hoog. De uitvoeringen met geïntegreerd koellichaam voor convectiekoeling of geforceerde luchtkoeling zijn 24,9 mm hoog.

Standaard voorzieningen van de omzetters uit de i7A serie zijn regeling van de uitgangsspanning, positieve remote sense, remote on-off (negatieve logica) en bescherming tegen te lage ingangsspanning, te hoge stroomsterkte en te hoge temperatuur. Voor eenvoudige kwalificatie zijn evaluatieborden beschikbaar.

Alle modellen zijn veiligheidsgecertificeerd volgens de IEC/UL/CSA/EN 62368-1 normen, met CE- en UKCA-markeringen voor de Laagspannings- en RoHS-richtlijnen.

Neem voor meer informatie over de TDK-Lambda i7A contact op met TDK-Lambda Nederland, via telefoon +33 (0) 6 72 83 75 77 of e-mail tlf.nl-powersolutions@tdk.com.

Of bezoek de TDK-Lambda website: https://www.emea.lambda.tdk.com/nl/i7A

 

Belangrijkste toepassingen

  • Robots, drones, medische, industriële, test- en meet- en draagbare batterijgevoede apparatuur

Belangrijkste kenmerken en voordelen

  • Tot 500 W in een 1//16e brick footprint
  • Breed 28 tot 60 VDC ingangsspanningsbereik (step-down topologie)
  • Hoog rendement - tot 96%
  • Aanpasbare overstroombegrenzing optioneel
  • Minimale derating-vereisten in omgevingen met lage luchtstroom

Scarica

PAGE TOP

PAGE TOP