TDK-Lambda a élargi sa gamme de convertisseurs DC-DC avec la nouvelle série iQG, capable de fournir une puissance utilisable exceptionnellement élevée dans un format industriel standard quart de brique. Avec un rendement atteignant 95 % et une puissance maximum de 300 W, ces alimentations sont parfaitement adaptées aux applications énergivores en volume restreint et en environnement thermique difficile, notamment aux équipements de télécommunication basés sur l’ATCA où une fiabilité optimale est fondamentale. La série iQG convient aussi aux diverses architectures alimentées en 48V déployées dans l’industrie, l’automatisation des usines, les équipements robotiques et le broadcasting.
Cette série est disponible dans un premier temps en 12V, d’autres modèles étant prévus. Le convertisseur offre un rendement pouvant atteindre 95 %, une densité de puissance de 181 W/in3 et un courant de sortie utilisable de 25A. Le démarrage progressif sur une charge prépolarisée et hautement capacitive améliore sa polyvalence.
Dans la construction monocarte ouverte, la conception thermique globale, notamment la hauteur, l’emplacement et l’orientation des composants, a été particulièrement soignée. En résultat, la famille iQG est compatible avec toutes les stratégies de refroidissement, que ce soit par contact, convection ou ventilation, et présente des performances thermiques exceptionnelles sur la plage de température allant de -40°C à +125°C. En outre, grâce au circuit de commande ASIC de marque déposée TDK - qui permet une réduction importante du nombre de composants, améliore la fiabilité et diminue le coût - la série iQG est parfaite en remplacement ou en mise à niveau des applications existantes.
Les fonctionnalités standard comprtent le fonctionnement à fréquence fixe, l'isolation entrée-sortie de 1500VDC, la commande négative d’activation/désactivation à distance, ainsi que le rétablissement automatique après une sous tension en entrée, une surcharge en sortie ou une surchauffe. Une protection avec et sans verrouillage, le rétablissement automatique en cas de surtension de sortie, la polarité positive de la commande activation/désactivation à distance et l’absence d’embase sont proposés en option.
La nouvelle série iQG de TDK-Lambda est conforme aux normes de sécurité UL 60950 (États-Unis et Canada), VDE 0805 et CB (IEC 950), et porte le marquage CE (EN 60950).
La série iQG est disponible pour une production en grande quantité. Pour plus d'information sur cette série iQG, merci de contacter
TDK-Lambda