Postato : 06 Nov 2013
TDK Corporation kondigt de uitbreiding aan de TDK-Lambda GWS500 serie voedingen met de toevoeging van twee modellen met lage uitgangspanning. De 5V en 7.5V modellen combineren dezelfde hoge efficiëntie, hoge vermogensdensiteit en lage standby vermogenskarakteristieken zoals andere modellen binnen de GWS500 serie, ze passen goed binnen 1U behuizingen. De typische toepassingen beslaan een brede reeks industriële gebieden, inclusief ATE, Automatisering, Broadcasting, Communicaties, Testen en Meten en instrumentatie.
Met een nominaal vermogen tot maar liefst 500W, is de TDK-Lambda GWS500 een ventilatorgekoelde AC/DC voeding met een 105x218mm (4.1x8.6in) formaat en een hoogte van 41mm (1.6in), en een vermogensdensiteit tot maar liefst 8.7W/in3. De nieuwe modellen beschikken over nominale uitgangen van 5V (80A) en 7.5V (67A), als aanvulling op de 12V, 24V, 36V en 48V modellen. Uitgangen zijn aanpasbaar via een potmeter of externe spanningsbron.
Alle GWS500 modellen werken vanaf een 85-264Vac ingang met actieve stroomfactorcorrectie om de naleving van EN61000-3-2 te garanderen en worden als standaard geleverd met overspannings-, overtemperatuur- en overstroombeveiliging. EC-gecertificeerd conform de laagspanningsrichtlijn en RoHS-richtlijn, voldoet de TDK-Lambda GWS500 aan EN55022 en CISPR22 Klasse B geleide en uitgestraalde EMC, en voldoet aan CSA/IEC60950-1 Ed 2 en UL/EN60950-1 veiligheidsgoedkeuringen.