In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Les alimentations HWS-A offrent des performances nettement supérieures à l’ancienne série HWS

Postato : 09 Jan 2014

TDK Corporation annonce la commercialisation des séries d'alimentations électriques AC/DC TDK-Lambda HWS-A comprenant cinq modèles, de 15 à 150 W, qui répondent à un large éventail d'exigences. Il s’agit d’une version nettement améliorée de la série HWS introduite en 2005 pour les applications industrielles courantes telles que les équipements utilisés pour l'automatisation des usines, le contrôle des processus, les éclairages à leds, les mesures et les essais, la diffusion et les télécommunications.

Côté forme, montage et fonctionnement, la série HWS-A est totalement compatible avec l'ancienne série HWS, afin de faciliter la mise à niveau avec, en prime, un poids plus léger de 12 %. La nouvelle série améliore également le rendement de 3 % à pleine charge (soit jusqu'à 91 % de rendement total) et de 4 % à faible charge. La consommation à vide est également nettement plus faible, contribuant ainsi à réduire l'impact sur l'environnement.

Fonctionnant avec une entrée universelle de 85-265 Vac (47-63 Hz), les modèles à 50, 100 et 150 W sont dotés d'une correction active du facteur de puissance et tous les modèles sont conformes à la norme EN61000-3-2. La série HWS-A satisfait également aux exigences de la SEMI F47 en tension d’entrée 230 Vac. Tous les modèles à 15, 30, 50, 100 et 150 W sont dotés de sorties nominales de 3,3, 5, 12, 15, 24 et 48 Vdc. La plage de température de fonctionnement est plus étendue que l'ancienne série et va de -10°C à +50°C, et jusqu'à 70°C avec un déclassement approprié.

Tous les modèles sont conformes aux exigences des normes EN55011/EN55022 et VCCI suivant la classe B en matière de CEM par conduction ou rayonnement. La série TDK-Lambda HWS-A est conforme aux normes de sécurité UL/CSA/EN 60950-1 et UL508 (avec un couvercle), marquée CE, conforme aux Directives Basse Tension et RoHS, et couverte par une garantie à vie.

PAGE TOP

PAGE TOP