In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

Alimentations à courant constant adaptées pour charger les systèmes de stockage d'énergie

Postato : 26 Oct 2016

TDK Corporation annonce le lancement de la série EVS d'alimentations AC-DC à courant constant garantie cinq ans. Deux niveaux de puissance sont proposés : 600 W avec refroidissement par ventilateur et 300 W avec refroidissement par convection. Ces unités d'alimentation compactes sont parfaitement adaptées pour les systèmes de purification d'eau ou pour charger les batteries pour le stockage d'énergie.
 
Fonctionnant sur une large gamme de tensions d'entrée, de 85 à 265 Vac, la série EVS est disponible avec des sorties 18 V (300 W uniquement), 36 V et 57 V pour charger des batteries 12 V, 24 V et 48 V, y compris les batteries de type lithium-ion, nickel-hydrure métallique et plomb-acide. L'utilisateur peut ajuster la tension de maintien et le courant de charge sur une large plage de réglage.
 
Les unités fonctionnent sur une plage de température ambiante comprise entre -20 et +70 ºC, avec déclassement applicable au-delà de 45 à 60 °C (selon le modèle). Les dimensions hors tout sont de 84 x 42 x 180 mm (L x H x P) pour les unités de 300 W et de 120 x 61 x 190 mm pour les unités de 600 W.  Les options comprennent un capot (fourni en standard pour le modèle 600 W) et une fonction marche/arrêt à distance pour les deux niveaux de puissance 300 W et 600 W.
 
Un module de protection inverse 20 A est également disponible pour éviter tout retour de courant venant de la batterie vers l'unité d'alimentation. Le modèle EVS-RP6020, qui est calibré pour fonctionner avec des tensions de 7 à 60 Vdc, utilise un transistor à effet de champ (FET) à faible résistance RDS(on) pour limiter la baisse de tension à moins de 200 mV. Ce module est disponible avec ou sans support de fixation, mesurant respectivement 50 x 26 x 77,5 mm et 60 x 32 x 93,5 mm.
 
Tous les modèles sont certifiés securité suivant les normes IEC/EN/US 60950-1 avec marquage CE pour les Directives Basse tension (DBT) et RoHS2. Les alimentations EVS sont également conformes aux spécifications des normes EN 55011-B et EN 55022-B relatives aux interférences transmises tant par conduction que par rayonnement, ainsi qu'à la norme EN 61000-3-2 relative aux harmoniques et à la norme IEC 61000-4 relative à la compatibilité électromagnétique (immunité).
 

PAGE TOP

PAGE TOP