In alternativa, puoi contattarci così:
Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.
Postato : 02 Apr 2014
200W and 400W with 160, 320 or 650Vdc output
Per saperne di piùPostato : 27 Mar 2014
TDK Corporation announces the successful development of the TDK-Lambda PH-A280 series of DC-DC power modules
Per saperne di piùPostato : 17 Mar 2014
Additional filter range offers normal, enhanced and very high insertion loss characteristics
Per saperne di piùPostato : 10 Mar 2014
Operation of ac-dc power supplies from dc input
Per saperne di piùPostato : 06 Mar 2014
10-year E-cap lifetime ensures superior field reliability
Per saperne di piùPostato : 14 Nov 2013
100% backward compatible with higher efficiency
Per saperne di piùPostato : 22 Oct 2013
Efficienza del 94%, basso assorbimento di potenza in standby, dimensioni compatte, certificazioni per la sicurezza & EMC valide in tutto il mondo
Per saperne di piùPostato : 22 Oct 2013
Efficienza del 91%, assorbimento di potenza senza carico <0,5W, dimensioni compatte, certificazioni per la sicurezza & EMC valide in tutto il mondo
Per saperne di piùPostato : 16 Oct 2013
Single- or two-stage filters for standard or very high noise attenuation levels (150kHz-30MHz)
Per saperne di piùPostato : 25 Jul 2013
Convection-cooling eliminates fan maintenance and audible noise
Per saperne di piùPostato : 23 Jul 2013
Module in convenient package for OEM system integration
Per saperne di piùPostato : 08 Jul 2013
Deposition is a process that is regularly used to coat a thin layer of precious materials (gold, chrome, titanium, etc.) onto a substrate that is ‘technically poor’ or with different mechanical characteristics
Per saperne di piùPostato : 26 Jun 2013
Offers same advanced features with high efficiency and fits into 1U enclosures
Per saperne di piùPostato : 19 Jun 2013
Standalone or system applications, can be 2U rack mounted
Per saperne di piùPostato : 23 May 2013
Using constant current control for metal purification
Per saperne di piùPostato : 09 May 2013
Higher power units for standalone or system applications, can be 2U rack mounted
Per saperne di piùPostato : 29 Apr 2013
Robust, baseplate-cooled, quarter-brick modules address 50W, 24V railway applications
Per saperne di piùPostato : 11 Apr 2013
Select from a total of more than 3000 different AC-DC and DC-DC products; additionally combines Vega and NV configurators
Per saperne di piùPostato : 10 Apr 2013
>90% efficiency with 24W/in3 density, hot swap with N+1 redundancy
Per saperne di piùPostato : 25 Feb 2013
TDK-Lambda’s 10-year E-cap lifetime ensures superior field reliability
Per saperne di piùPage 10 di 19