In alternativa, puoi contattarci così:

TDK-Lambda News

News di prodotto

Welcome to the TDK-Lambda news room. Here you'll find all of our product news and corporate announcements. You can also visit our news website for additional TDK-Lambda news.

Alimentatori medicali e industriali da 600W con ventola integrata per un raffreddamento semplificato

Postato : 13 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the addition of models with an integral fan and enclosure to the 600W rated TDK-Lambda brand CUS600M series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Soluzioni di alimentazione AC-DC convenienti in Classe II per montaggio su scheda con potenze da 5 a 25W ed ampio range di temperatura operativa

Postato : 08 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the KPSB6 series of 5 to 6W and the KPSB25 series of 20 to 25W board mount AC-DC power supplies

Per saperne di più

Nuovi modelli con uscita nominale da 5V a 28V, 12.5A si aggiungono alla serie di convertitori DC-DC buck-boost con ampio range di tensione di ingresso

Postato : 07 Oct 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 12.5A 300W rated models to the i7C series of non-isolated DC-DC converters

Per saperne di più

Alimentatori medicali da 30W wall mount conformi alla legislazione (UE) 2019/1782 sull'efficienza energetica

Postato : 27 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the WMM30 series of 25 to 30W medical wall mount power supplies

Per saperne di più

Alimentatori medicali esterni Classe II da 36W conformi allo standard di efficienza EU CoC Tier 2

Postato : 17 Aug 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the DTM36-C8 series of 25 to 36W medical external power supplies

Per saperne di più

Alimentatori programmabili DC da 1kW disponibili in formato 1U full rack o half rack

Postato : 07 Jul 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the G1kW and GH1kW series of 1U high programmable DC power supplies

Per saperne di più

Nuovo brevetto per il collegamento modulare in parallelo per la serie di alimentatori programmabili

Postato : 02 Jun 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the granting of a United States patent for the GENESYS+™ series of programmable power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC buck-boost non isolati da 300W con regolazione della tensione di uscita da 9.6V a 48V

Postato : 28 May 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the i7C series of 8A 300W rated non-isolated DC-DC converters, packaged with the industry standard 1/16th pinout

Per saperne di più

Alimentatori 400W formato 3x5 pollici medicali e industriali forniscono 250W in caso di raffreddamento in convezione naturale o conduzione, con potenza di picco di 400W per lunghi periodi

Postato : 11 May 2020

TDK Corporation (TSE:6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand CUS400M medical and industrial certified AC-DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori su guida DIN con ampio range di tensioni di ingresso DC ed uscita regolabile con potenza fino a 250W

Postato : 22 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand DDA series of DIN rail mounted DC-DC power supplies

Per saperne di più

Convertitori DC-DC half brick da 600W con ingresso da 200 a 425V certificati EN 62477-1 (OVC III)

Postato : 09 Apr 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand PH600A280‑24 DC-DC converter

Per saperne di più

La serie di alimentatori DC programmabili si arricchisce di modelli 200Vdc 5kW, 10kW e 15kW

Postato : 31 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of three 0 – 200V, 19” wide, rack mount, programmable DC power supplies

Per saperne di più

La serie di convertitori DC-DC bidirezionali da 2,5 kW dispone ora di un più ampio range di tensione e di temperatura di funzionamento

Postato : 26 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the EZA2500W-32048 TDK-Lambda brand bi-directional DC-DC converter model to its EZA series.

Per saperne di più

Alimentatori medicali e industriali da 600W formato 3"x 5" con efficienza fino al 96%

Postato : 02 Mar 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the 600W rated TDK-Lambda brand CUS600M series of AC-DC power supplies

Per saperne di più

Nuova opzione di interfaccia EtherCAT per la serie di alimentatori programmabili DC

Postato : 09 Jan 2020

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of an EtherCAT interface option to all models in the GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Nuova opzione di interfaccia ModBUS-TCP per la serie di alimentatori programmabili DC

Postato : 17 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of a ModBUS‑TCP interface option to the GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori industriali da 4.080W 24V con ingresso trifase da 350 a 528Vac

Postato : 04 Dec 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TPS4000-24 power supply rated at up to 4,080W at 24V

Per saperne di più

Nuovi modelli di alimentatori programmabili per la serie GENESYS+™DC 1U da 2,7kW e 3,4kW

Postato : 26 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of 2.7kW and 3.4kW rated models to the TDK-Lambda GENESYS+™ series of programmable DC power supplies

Per saperne di più

Alimentatori programmabili DC 1U half-rack 1.500W

Postato : 21 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the GH1.5kW series of 1,500W rated, 1U high half-rack wide, programmable DC power supplies

Per saperne di più

I filtri 20A 40Vdc utilizzano circuiti attivi per proteggere i convertitori DC-DC da picchi di tensione in ingresso e sovraccarichi

Postato : 19 Nov 2019

TDK Corporation (TSE 6762) announces the introduction of the TDK-Lambda brand FQB series of 20A 40Vdc rated EMC filters

Per saperne di più

PAGE TOP

PAGE TOP