Scegli fra le nostre famiglie di Alimentatori AC-DC sotto indicate per avere maggiori informazioni su ogni linea di prodotto. È possibile restringere la ricerca utilizzando la nostra Selezione Rapida.
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
HWS3000G
Gli alimentatori AC-DC compatti HWS3000G sono in grado di erogare 1.500W con una tensione di ingresso a bassa tensione da 85 a 132Vac e 3.000W ad alta tensione da 170 a 265Vac. Il modello HWS3000GT ha una potenza nominale di 3.000W con una tensione di ingresso trifase di 170 - 265Vac. Con tensioni di uscita nominali di 24V, 48V, 60V e 130V, le tensioni e le correnti di uscita sono completamente programmabili (CV/CC) da zero fino al valore massimo. La programmazione può avvenire tramite un'interfaccia seriale RS485 (protocollo MODBus) o tramite segnali analogici da 1-5V o 4-20mA. È possibile collegare fino a tre unità in serie e/o dieci unità in parallelo. L'HWS3000G e il GT sono inscatolati in imballo compatto di 270 x 150 x 61 mm (10,6 x 5,9 x 2,4") e hanno temperature dei condensatori elettrolitici valutate in modo conservativo per una lunga durata sul campo. La garanzia è di sette anni.
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
CUS800M and CUS1000M
La serie compatta di alimentatori AC-DC a uscita singola CUS800M / 1000M è disponibile con uscite a 12V, 24V, 36V e 48V in un formato compatto di 3,3 x 6,7 pollici e può fornire fino a 800W o 1000W.
L'efficienza può raggiungere il 95,5% (a seconda del modello). Il case di serie ha la ventola di raffreddamento a velocità variabile montata all'estremità.
Le certificazioni di sicurezza includono IEC/EN/ES 60601-1 e IEC/EN/UL 62368-1 con marchio UKCA e CE per le direttive Bassa Tensione, EMC e RoHS. Le unità sono inoltre conformi alle norme EN 55011-B e EN 55032-B sulle emissioni condotte e radiate e soddisfano gli standard di immunità EN 61000-3-2, IEC60601-1-2 Edizione 4 e IEC 61000-4.
Le applicazioni tipiche includono apparecchiature medicali (tipo B e BF), dentali, di test e misurazione, broadcast, audio professionali e industriali.
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
PF
I requisiti di alimentazione non standard possono essere ottenuti utilizzando moduli di potenza ad alta efficienza con montaggio su scheda PCB. Le serie PF-A e PF-B di convertitori AC-DC possono essere utilizzate per raddrizzamento e correzione del fattore di potenza, fornendo 360Vdc a singoli convertitori DC-DC o carichi, da un'ampia gamma di ingressi AC. Disponibile in due tagli di potenza, PF500A-360 può fornire sino a 756W, mentre il PF1500B-360 e PF1000A-360 possono fornire sino a 1512W con rete di alimentazione nominale a 230Vac. I nuovi moduli full brick PF1500B-360 hanno un'efficienza fino al 96,5% e temperature di esercizio da -40 a +100oC. Per carichi di potenza superiori, le unità possono essere collegate in parallelo.
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
DTM
Gli alimentatori medicali stand alone da desktop DTM sono alloggiati in un case in plastica robusta ed hanno potenza nominale da 25 a 300W con tensioni di uscita da 5V a 54V. Con assorbimento a vuoto 75mW ed elevato rendimento medio, le unità sono conformi alle direttive ERP e alle norme DoE Livello V e VI. Il DTM è in Classe II di funzionamento (senza connessione di messa a terra), è disponibile in modelli da 36W, 65W, 70W, 110W, 160W e 300W ed è adatto per applicazioni cliniche e 'home healthcare'.
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
DTM
Gli alimentatori medicali stand alone da desktop DTM sono alloggiati in un case in plastica robusta ed hanno potenza nominale da 25 a 300W con tensioni di uscita da 5V a 54V. Con assorbimento a vuoto 75mW ed elevato rendimento medio, le unità sono conformi alle direttive ERP e alle norme DoE Livello V e VI. Il DTM è in Classe II di funzionamento (senza connessione di messa a terra), è disponibile in modelli da 36W, 65W, 70W, 110W, 160W e 300W ed è adatto per applicazioni cliniche e 'home healthcare'.