In alternativa, puoi contattarci così:

Cerca fra i nostri Convertitori DC-DC

I nostri Convertitori DC-DC

Filters: Semiconductor Fabrication
Nell'ambiente esigente della produzione di semiconduttori, precisione, affidabilità ed efficienza sono fondamentali. Gli alimentatori TDK-Lambda sono progettati per soddisfare questi rigorosi requisiti. I nostri prodotti offrono un'eccezionale stabilità di tensione e bassa rumorosità, fondamentali per i processi di produzione dei semiconduttori. Le soluzioni di alimentazione avanzate di TDK-Lambda sono inoltre caratterizzate da un'elevata densità di potenza, un'efficiente gestione termica e una configurabilità flessibile per adattarsi a vari strumenti e processi di fabbricazione. Grazie a solide funzioni di protezione e all'ampia conformità agli standard del settore, TDK-Lambda garantisce la massima operatività e prestazioni costanti. Scegli tra i prodotti elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.
Codice prodotto Power Range Construction Outputs
DUSH
NUOVA GAMMA
960W Uninterruptible DC Power Supplies
- 960W 1 output
DDA
250-500W Wide range, non isolated dc-dc converters
250W 500W 1 a 2 outputs

Prodotti più recenti

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

i1C

La serie i1C è costituita da convertitori DC-DC buck-boost non isolati che erogano fino a 200W in un ingombro compatto standard di 1 x 1 pollice. Questi convertitori operano con ingresso 9-36V o 18-75V e sono dotati di un ampio range di uscita regolabile da 9,6 a 28V in grado di supportare diverse tensioni di carico del sistema, riducendo al minimo la gestione dei codici a magazzino. La serie i1C, racchiusa in un involucro metallico a 5 lati che supporta temperature di esercizio da -40 a 120°C, grazie alla sua notevole efficienza del 98%, ha una dissipazione ridotta di potenza ed è quindi indicata nelle applicazioni in cui lo spazio è limitato.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

CN-B

Gli affidabili convertitori DC-DC isolati della serie CN-B110, quarter brick da 50-150W e half brick 200W-300W, funzionano con un range d’ingresso molto ampio da 43 a 160V. Con un isolamento da ingresso a baseplate di 2.500Vac e tra ingresso e uscita di 3.000Vac, la serie è progettata per l'uso su sistemi di alimentazione ferroviaria con ingresso nominale a 72V o 110V. Inoltre, i moduli raffreddati tramite baseplate soddisfano gli standard applicazioni rail way IEC 61373 Category 1, Class B per urti e vibrazioni e sono progettati per soddisfare la norma EN 45545-2 (protezione antincendio su veicoli ferroviari). I modelli CN200B e CN300B sono dotati di sharing attivo della corrente per il funzionamento in parallelo o ridondante, remote sense, remote on/off, regolazione della tensione di uscita e segnale power good. Sono anche disponibili tensioni ausiliarie opzionali che sostituiscono il segnale di power good sui modelli da 200-300W e -sense sui modelli da 50-150W.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

PY

La famiglia PY è costituita da convertitori DC-DC montabili su scheda in vari formati e con potenze di uscita da 20 e 200W.
L'ampio intervallo di tensione di ingresso (da 8,5 a 160V, a seconda del modello) consente di utilizzare un singolo convertitore in molteplici applicazioni. Grazie all'omologazione secondo la norma EN 50155, questa famiglia di convertitori è adatta anche per applicazioni ferroviarie.

L’elevata efficienza si traduce in una bassa generazione di calore e la struttura chiusa garantisce elevate prestazioni in caso di urti e vibrazioni che, insieme all'ampio range di temperature operative, rende questi dispositivi utilizzabili in moltissime condizioni.

Inoltre, sono disponibili kit di dissipatori di calore per semplificare l'integrazione quando non è possibile il raffreddamento a contatto.


 

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

RGA

Gli affidabili convertitori DC-DC RGA step-down non isolati sono incapsulati in un involucro di alluminio a cinque lati e sono progettati per un funzionamento fino a 110˚C. I moduli hanno la piedinatura standard industriale 1/16 di brick, sono qualificati MIL-STD-810G (shock and vibration) e sono progettati per applicazioni con raffreddamento senza ventola a conduzione. La serie accetta un'ampia gamma di ingressi per supportare diverse tensioni di bus CC e batteria. Le caratteristiche standard e opzionali includono on/off remoto, rilevamento a distanza, power good, sincronizzazione della frequenza e sequenziamento delle uscite, rendendo i moduli una soluzione di alimentazione davvero versatile. L'ampio range di regolazione dell'uscita consente di utilizzare un modello in più settaggi, favorendo la riduzione delle scorte e del numero di pezzi.

Scopri di più

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

RGB

I convertitori step-down DC-DC RGB con case irrobustito non isolati sono incapsulati in un case di alluminio a cinque lati e sono progettati per funzionare fino a 115°C. I moduli hanno la piedinatura standard 1/16 di brick, sono qualificati secondo la norma MIL-STD-810G (urti e vibrazioni) e progettati per applicazioni senza ventola e con raffreddamento a conduzione. La serie accetta un'ampia gamma di ingressi per supportare più tensioni di bus DC e batteria. Le caratteristiche standard e opzionali includono accensione/spegnimento remoto, il rilevamento a distanza e il limite di sovracorrente regolabile, rendendo i moduli una soluzione di alimentazione davvero versatile. L'ampio intervallo di regolazione dell'uscita consente di utilizzare un unico modello in più settaggi di tensioni, favorendo la riduzione di scorte e codici.

Scopri di più
Diapositiva precedente Diapositiva successiva

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP