In alternativa, puoi contattarci così:
Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.
NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DHP240-24-3 | 240W |
24V / 10A |
Enclosed | ![]() |
n/a | ||
DHP480-24-1 | 480W |
24V / 20A |
Enclosed | ![]() |
n/a |
Part number | |
---|---|
DHP240-24-3 | |
Power | 240W |
Outputs |
24V / 10A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet | |
Richiedi preventivo/campionatura | |
DHP480-24-1 | |
Power | 480W |
Outputs |
24V / 20A |
Construction | Enclosed |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet | |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura