In alternativa, puoi contattarci così:
I convertitori i3A sono ideali per generare tensioni di uscita supplementeari a metà corrente a partire da un alimentatore AC-DC singola uscita a 12V, 24V, 36V o 48V. Questi convertitori step-down 100W accettano un ampio range di tensioni di ingresso da 9 a 53Vdc e forniscono delle tensioni di uscita regolabili da 3,3 a 16,5V fino a 8A oppure da 5 a 30V fino a 4,5A. Con efficienza fino al 98%, questi convertitori non isolati in formato 1/32o di brick offrono una soluzione economica, con un minimo derating in ambienti con alte temperature. La serie i3A è adatta per l'utilizzo in apparecchiature medicali, di comunicazione, industriali, test e misurazioni, broadcast e portatili.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i3A4W008A033V-001-R | 100W | 3.3V - 16.5V / 8A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Controlla le scorte |
![]() |
|
i3A4W005A150V-001-R | 100W | 5V - 30V / 4.5A | Open Frame pcb mount | ![]() |
Controlla le scorte |
![]() |
Part number | |
---|---|
i3A4W008A033V-001-R | |
Power | 100W |
Outputs | 3.3V - 16.5V / 8A |
Construction | Open Frame pcb mount |
Status |
![]() |
Stock Level | Controlla le scorte |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura | |
i3A4W005A150V-001-R | |
Power | 100W |
Outputs | 5V - 30V / 4.5A |
Construction | Open Frame pcb mount |
Status |
![]() |
Stock Level | Controlla le scorte |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Convertitori DC-DC 100W formato 1/32o con ampio range di regolazione d'uscita
Leggi l’articolo