In alternativa, puoi contattarci così:
La serie iHG di convertitori DC-DC di TDK-Lambda formato standard industriale 1/2 brick da 50W a 300W è disponibile con range di tensione di uscita da 3.3 a 5V e ingressi da 36 a 75V. Grazie al basso numero di componenti e al design single-board open-frame, fornisce migliori prestazioni elettriche e termiche con reale potenza utilizzabile.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iHG480038A120V-109-R | 456W |
12V / 38A |
Half Brick | ![]() |
n/a |
![]() |
Part number | |
---|---|
iHG480038A120V-109-R | |
Power | 456W |
Outputs |
12V / 38A |
Construction | Half Brick |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet |
![]() |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura