In alternativa, puoi contattarci così:
PMBus ™ conforme, i convertitori DC-DC iJB Point of Load non isolati 60A forniscono notevole flessibilità e personalizzazione. Il iJB misura solo 26.8 x 24.1mm, funziona off bus da 8 a 14V e può essere programmato per dare tensioni di uscita da 0.6V a 2V. Il controllo adattativo digitale favorisce una vasta gamma di capacità di carico esterna con grande stabilità, anche senza l'impiego di componenti esterni di loop.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
60A Non-isolated SMT Point-of-Load Converters with PMBusTM
Leggi l’articolo