In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Alimentatori AC-DC

iQE

108-204W Quarter Brick DC_DC converter

Con un basso numero di componenti e un design single-board open-frame, il convertitore iQE fornisce un'ottima prestazione elettrica e termica. Questi quarter bricks da bassa a media potenza (da 108 a 204W) presentano un profilo molto basso di soli 10.4mm e sono disponibili con tensione d'ingresso 48V, e tensioni di uscita da 5V a 15V.

iQE

Caratteristiche

  • 48V Inputs
  • Up to 30A Output
  • Up to 204W
  • DOSA Compatible
  • High Efficiency - up to 94%
  • Constant Switching Frequency 330kHz
  • Flat Efficiency Curve

Downloads

Product Range Information

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
IQE48030A050V-001-R 150W 5V / 30A
Quarter Brick Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
IQE4W011A120V-001-R 132W 12V / 11A
Quarter Brick Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
IQE48017A120V-001-R 204W 12V / 17A
Quarter Brick Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
IQE48010A150V-007-R 150W 15V / 10A
Quarter Brick Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
IQE48030A050V-001-R
Power 150W
Outputs 5V / 30A
Construction Quarter Brick
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
IQE4W011A120V-001-R
Power 132W
Outputs 12V / 11A
Construction Quarter Brick
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
IQE48017A120V-001-R
Power 204W
Outputs 12V / 17A
Construction Quarter Brick
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
IQE48010A150V-007-R
Power 150W
Outputs 15V / 10A
Construction Quarter Brick
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

iQE Scarica schede tecniche

Datasheets

Immagini & Disegni 3D

Altre risorse

Attualmente non disponibile

Link utili

Attualmente non disponibile

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP