In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Nota: questo prodotto ha raggiunto il fine vita. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
Alimentatori AC-DC

iQE

108-204W Quarter Brick DC_DC converter

Con un basso numero di componenti e un design single-board open-frame, il convertitore iQE fornisce un'ottima prestazione elettrica e termica. Questi quarter bricks da bassa a media potenza (da 108 a 204W) presentano un profilo molto basso di soli 10.4mm e sono disponibili con tensione d'ingresso 48V, e tensioni di uscita da 5V a 15V.

iQE

Caratteristiche

  • 48V Inputs
  • Up to 30A Output
  • Up to 204W
  • DOSA Compatible
  • High Efficiency - up to 94%
  • Constant Switching Frequency 330kHz
  • Flat Efficiency Curve

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
IQE24030A033V-001-R 99W 3.3V / 30A
Quarter Brick Prodotti obsoleti n/a   View PDF datasheet
IQE24024A050V-001-R 120W 5V / 24A
Quarter Brick Prodotti obsoleti n/a   View PDF datasheet
IQE24009A120V-001-R 108W 12V / 9A
Quarter Brick Prodotti obsoleti n/a   View PDF datasheet
Part number
IQE24030A033V-001-R
Power 99W
Outputs 3.3V / 30A
Construction Quarter Brick
Status Prodotti obsoleti
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
IQE24024A050V-001-R
Power 120W
Outputs 5V / 24A
Construction Quarter Brick
Status Prodotti obsoleti
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
IQE24009A120V-001-R
Power 108W
Outputs 12V / 9A
Construction Quarter Brick
Status Prodotti obsoleti
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotti obsoleti

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

iQE Scarica schede tecniche

Datasheets

Manuali

Attualmente non disponibile

Immagini & Disegni 3D

Altre risorse

Attualmente non disponibile

Link utili

Attualmente non disponibile

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP