In alternativa, puoi contattarci così:
Please note, this is a legacy product that has either been replaced or discontinued. It is not recommended for use in new designs.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iQN48007A280V-001-R | 196W |
28V / 7A |
Quarter Brick | ![]() |
n/a | ||
iQN48006A350V-001-R | 210W |
35V / 6A |
Quarter Brick | ![]() |
n/a |
Part number | |
---|---|
iQN48007A280V-001-R | |
Power | 196W |
Outputs |
28V / 7A |
Construction | Quarter Brick |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet | |
Richiedi preventivo/campionatura | |
iQN48006A350V-001-R | |
Power | 210W |
Outputs |
35V / 6A |
Construction | Quarter Brick |
Status |
![]() |
Stock Level | n/a |
View PDF datasheet | |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura