In alternativa, puoi contattarci così:
I requisiti di potenza non standard possono essere soddisfatti utilizzando moduli di potenza ad alta efficienza montati su scheda. I convertitori AC-DC della serie PF-A possono essere utilizzati per fornire raddrizzamento e correzione del fattore di potenza, erogando 360Vdc a singoli convertitori DC-DC o a carichi da ingressi AC ad ampio spettro.
Disponibili in due tagli di potenza, il PF500A-360 può supportare fino a 756W e il PF1000A-360 fino a 1.512W high line.
Per carichi di potenza superiore, le unità possono essere collegate in parallelo.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PF 500A-360 | 756W |
360V / 2.1A |
Brick | ![]() |
n/a |
![]() |
|
PF 1000A-360 | 1.512kW |
360V / 4.2A |
Brick | ![]() |
n/a |
![]() |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura