In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Alimentatori AC-DC

i7A

NUOVO MODELLO 400 to 750W, 9 to 18V, 18 to 32V, 18 to 60V or 28 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter

La serie i7A può essere utilizzata per ricavare uscite aggiuntive ad alta potenza da un alimentatore a 12V, 24V, 36V o 48V DC, ad un costo molto più basso rispetto ai convertitori DC-DC isolati. Efficienze fino al 98,5% riducono al minimo le perdite interne e consentono all'i7A di operare a temperature ambientali da -40°C a +125°C, anche in condizioni di basso flusso d'aria. Il design dell'i7A garantisce un basso ripple in uscita ed un'eccellente risposta ai carichi dinamici. Rispetto alle soluzioni a discreti, sono necessari pochissimi componenti esterni per l’integrazione del modulo, con conseguente risparmio di costi e di spazio sul circuito stampato. È disponibile una scelta di tre configurazioni meccaniche che misurano solo 34 mm di larghezza e 36,8 mm di lunghezza. Il modello open frame con altezza 11,5mm è il più adatto per applicazioni che richiedono un profilo molto basso. La versione con baseplate per il raffreddamento per conduzione tramite piastra ha altezza 12,7mm, mentre i modelli con dissipatore integrato per il raffreddamento a convezione o ad aria forzata hanno altezza 24,9mm. Le funzionalità standard includono un pin di trim per la regolazione della tensione di uscita, + remote sense, on-off remoto (logica positiva o negativa), protezione da sottotensione in ingresso e protezioni da sovracorrente e sovratemperatura.

i7A

Caratteristiche

  • Up to 750W in a 1/16th Brick Footprint
  • High Efficiency - Up to 98.5%
  • Wide 0.8 to 8V, 3.3 to 18V or 3.3 to 24V Output Adjustment
  • 9 to 18, 18 to 32V, 18 to 60V or 28 to 60V Input Ranges
  • Low Component Count With Minimal External Components
  • Minimal Derating Requirements in Low Airflow Environments
  • Adjustable overcurrent option

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
i7A12060A008V 400W 0.8V - 8V / 60A Open Frame pcb mount Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
I7A48020A033V 500W 3.3V - 32V / 20A Open Frame pcb mount Nuovo prodotto Chiedere informazioni   View PDF datasheet
i7A4W033A033V 500W 3.3V - 24V / 33A Open Frame pcb mount Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
i7A24045A033V 750W 3.3V - 18V / 45A Open Frame pcb mount Prodotto attuale Chiedere informazioni   View PDF datasheet
Part number
i7A12060A008V
Power 400W
Outputs 0.8V - 8V / 60A
Construction Open Frame pcb mount
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
I7A48020A033V
Power 500W
Outputs 3.3V - 32V / 20A
Construction Open Frame pcb mount
Status Nuovo prodotto
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
i7A4W033A033V
Power 500W
Outputs 3.3V - 24V / 33A
Construction Open Frame pcb mount
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
i7A24045A033V
Power 750W
Outputs 3.3V - 18V / 45A
Construction Open Frame pcb mount
Status Prodotto attuale
Stock Level Chiedere informazioni
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Nuovo prodottoProdotto attuale

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Opzioni di Scelta Rapida

Prova il nostro Quick product finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

i7A videos

Range Overview Video

i7A 750W, 18 to 60V Input Non-Isolated Step Down DC-DC Converter

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

i7A Scarica schede tecniche

i7A Nella sala stampa di TDK-Lambda

Nuovi modelli da 20A per la serie di convertitori buck DC-DC con ingombro di 1/16 di brick e miglioramento delle prestazioni con un ingresso da 28-60V
Leggi l’articolo

Nuovi modelli da 60A e limite di corrente regolabile per la serie di convertitori DC-DC buck 1/16° di brick
Leggi l’articolo

Convertitori DC-DC step-down (buck) con ingresso 24V, potenza 750W ed ingombro di 1/16 di brick
Leggi l’articolo

Convertitori DC-DC buck step-down da 500W con regolazione della tensione di uscita da 3,3V a 24V e footprint standard 1/16 di brick
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP