In alternativa, puoi contattarci così:
Questa ampia serie copre una vasta gamma di applicazioni industriali e medicali, compresi i modelli che utilizzano la tecnologia con nuclei amorfi che proteggono contro impulsi ad alta tensione dannosi. Con correnti nominali da 0.5A a 1000A, la serie è disponibile con ingressi monofase 250V o trifase 500V. Sono disponibili modelli con montaggio a guida DIN (fino a 30A) o boxati per fissaggio su chassis, insieme a una scelta di versioni standard o medicale con bassa corrente di dispersione.
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Filtri EMC monofase da 6A a 30A per fornire attenuazione su un'ampia banda di frequenze
Leggi l’articolo
Filtri EMC monofase da 6A a 30A di facile installazione
Leggi l’articolo
Broad Range of Single- and Three-phase EMC Filters – R Series
Leggi l’articolo