In alternativa, puoi contattarci così:
La serie iCH è una delle terze generazioni di convertitori DC-DC di TDK-Lambda DOSA-2+ compatibile Point of Load a montaggio superficiale. Il circuito di regolazione completamente ottimizzato del prodotto fornisce eccellenti caratteristiche di risposta transitoria, senza la necessità di componenti del circuito esterno. Il prodotto misura 12.2 x 12.2mm ed eroga 12A (200% in più dei modelli iCF) sia da ingressi nominali 5V che 12V con efficienza a pieno carico del 97%.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
iCH12012A007V-007-R | 85W |
7V / 12A |
Open Frame DOSA smt | Chiedere informazioni |
Part number | |
---|---|
iCH12012A007V-007-R | |
Power | 85W |
Outputs |
7V / 12A |
Construction | Open Frame DOSA smt |
Status | |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet | |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Convertitori DC-DC POL compatti da 12A con un ampio range di regolazione di uscita da 0.7V a 8.5V
Leggi l’articolo