In alternativa, puoi contattarci così:
Gli alimentatori AC-DC industriali serie TPS offrono una potenza di uscita fino a 4.080W in un formato 2U con ingresso trifase. Le funzionalità includono la programmazione di tensione e di corrente, comando on/off a distanza, sensing remoto, alimentazione ausiliaria di standby, comunicazione PMBus, built in ORing FET e ampio range di temperatura di funzionamento da -40°C a +70°C. Il modello TPS4000 è progettato anche per soddisfare gli standard MIL-STD-461F/G RE102 EMI e MIL-STD-810F in riferimento ad urti e vibrazioni.
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
Part number | Power | Outputs | Construction | Status | Stock Level | View PDF datasheet | Richiedi preventivo/campionatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TPS4000-12 | 2.04kW |
12V / 166A |
Enclosed | Chiedere informazioni | |||
TPS3000-24 | 3.2kW |
24V / 133.3A |
Enclosed | Chiedere informazioni | |||
TPS4000-24 | 4.08kW |
24V / 166A |
Enclosed | Chiedere informazioni | |||
TPS3000-48 | 3.2kW |
48V / 66.7A |
Enclosed | Chiedere informazioni | |||
TPS4000-48 | 4.08kW |
48V / 83.3A |
Enclosed | Chiedere informazioni |
Part number | |
---|---|
TPS4000-12 | |
Power | 2.04kW |
Outputs |
12V / 166A |
Construction | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet | |
Richiedi preventivo/campionatura | |
TPS3000-24 | |
Power | 3.2kW |
Outputs |
24V / 133.3A |
Construction | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet | |
Richiedi preventivo/campionatura | |
TPS4000-24 | |
Power | 4.08kW |
Outputs |
24V / 166A |
Construction | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet | |
Richiedi preventivo/campionatura | |
TPS3000-48 | |
Power | 3.2kW |
Outputs |
48V / 66.7A |
Construction | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet | |
Richiedi preventivo/campionatura | |
TPS4000-48 | |
Power | 4.08kW |
Outputs |
48V / 83.3A |
Construction | Enclosed |
Status | |
Stock Level | Chiedere informazioni |
View PDF datasheet | |
Richiedi preventivo/campionatura |
Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.
Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Alimentatore industriale trifase da 2.040W con uscita 12V e con ingressi Delta e Wye da 400/440/480Vac
Leggi l’articolo
Alimentatori 48V 4kW con ingresso industriale trifase da 350 a 528Vac e connessione a delta o stella
Leggi l’articolo
Alimentatori industriali da 4.080W 24V con ingresso trifase da 350 a 528Vac
Leggi l’articolo
Alimentatore trifase industriale 3200W a 48V
Leggi l’articolo
Alimentatore industriale 3200W ad alta tensione, con ampia gamma di ingresso trifase Delta o Wye
Leggi l’articolo