In alternativa, puoi contattarci così:

Convertitori DC-DC

Nota: questo prodotto ha raggiunto il fine vita. Potete utilizzare la nostra Scelta Rapida di Prodotto per individuare un'alternativa.
Alimentatori AC-DC

iFB

557-600W Isolated DC-DC Converters

La serie iFB di convertitori DC-DC full brick 600W ingresso 48V offre ad un costo contenuto un’efficienza fino al 94%. I moduli sono ideali per architetture di di distribuzione di potenza ad altissima densità dove le esigenze di tensione e carico sostanziale richiedono la creazione di un robusto bus di distribuzione intermedio locale da 9,6 V o 12 Vdc. Un ampio range di regolazione della tensione di uscita, da -40% a +10%, il remote sensing e il controllo a distanza on / off isolato sono caratteristiche standard che ne aumentano la versatilità.

iFB

Caratteristiche

  • Wide Adjustable Output Range
  • Opto Isolated Remote On / Off
  • Efficiencies of up to 94%

Downloads

Product Range Information

Hide details

Show details

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Part number Power Outputs Construction Status Stock Level View PDF datasheet Richiedi preventivo/campionatura
iFB48058A096V-122-R 557W 9.6V / 58A
Full Brick Prodotti obsoleti n/a   View PDF datasheet
iFB48050A120V-122-R 600W 12V / 50A
Full Brick Prodotti obsoleti n/a   View PDF datasheet
Part number
iFB48058A096V-122-R
Power 557W
Outputs 9.6V / 58A
Construction Full Brick
Status Prodotti obsoleti
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
iFB48050A120V-122-R
Power 600W
Outputs 12V / 50A
Construction Full Brick
Status Prodotti obsoleti
Stock Level n/a
View PDF datasheet View PDF datasheet
Richiedi preventivo/campionatura
Key : Prodotti obsoleti

Per richiedere un campione o un preventivo spuntare la casella accanto al modello a cui si è interessati.

Modelli selezionati: 0 Richiedi preventivo/campionatura

Quick Product Finder

Prova il nostro Quick Product Finder

Scegli il tipo di alimentatore per iniziare:

iFB videos

Range Overview Video

iFB 557-600W Isolated DC-DC Converters Video

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

iFB Scarica schede tecniche

Datasheets

Manuali

Attualmente non disponibile

Altre risorse

Attualmente non disponibile

Link utili

Attualmente non disponibile

iFB Nella sala stampa di TDK-Lambda

Convertitori full brick 600W a basso costo adatti per architetture di distribuzione di potenza
Leggi l’articolo

Applications for this product

Ulteriori risorse

PAGE TOP

PAGE TOP