In alternativa, puoi contattarci così:
La nostra impressionante linea di prodotti comprende ora sorgenti AC in aggiunta alla nostra gamma di alimentatori programmabili DC, leader del settore, e carichi elettronici DC che supportano una potenza programmabile di precisione fino a 1kW.
La serie GENESYS+™ offre modelli programmabili DC che vanno da un'unità half rack da 1kW, 1U, a un impressionante sistema da 90kW, 20U. Le ultime novità della gamma supportano ora anche sorgenti AC da 2kVA a 9kVA.
I nostri alimentatori programmabili DC e le sorgenti di alimentazione AC sono stati progettati per un'ampia gamma di applicazioni. Seleziona la tua applicazione per scoprire i prodotti consigliati per te o vedi sotto per tutti i nostri alimentatori programmabili. Puoi anche restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.
Disponiamo di una varietà di prodotti programmabili adatti alla progettazione e al collaudo di un'ampia gamma di moderni sistemi elettronici in campo automotive.
I nostri alimentatori programmabili sono fondamentali nel campo del testing per ridurre al minimo l'NVH (noise, vibration and harshness/rumore, vibrazioni e durezza) durante la progettazione.
La nostra nuova gamma di Genesys AC Sources è stata sviluppata per facilitare la progettazione e il collaudo di un'ampia gamma di sistemi elettronici collegati alla rete elettrica.
La nostra selezione di alimentatori programmabili off-the-shelf consente agli ingegneri di integrare i test hardware-in-the-loop nella fase di progettazione di più sistemi di controllo.
I nostri alimentatori programmabili consentono agli ingegneri di simulare la natura intermittente e fluttuante delle sorgenti di energia rinnovabile durante la fase di progettazione dei prodotti che utilizzeranno fonti rinnovabili sul campo.
Una vasta gamma di dispositivi personali e macchine più potenti sono oggi alimentati a batteria. I nostri alimentatori programmabili consentono agli ingegneri di simulare le fluttuazioni dell'alimentazione a batteria, nonché di testare accuratamente la potenza effettiva della batteria, durante le fasi di progettazione e collaudo dell'applicazione.
Questi settori si affidano a sistemi elettronici che devono soddisfare i più elevati standard di sicurezza, affidabilità e prestazioni. I nostri alimentatori programmabili offrono la precisione necessaria durante la progettazione e il collaudo di sistemi mission-critical.
La nostra gamma di alimentatori programmabili consente agli ingegneri di progettare e testare sistemi elettronici sensibili in grado di resistere ai rigori dell'ambiente marittimo per applicazioni marine su imbarcazioni grandi e piccole.
For broadcast, communications and professional audio applications, the reliability and performance of power supplies are crucial. TDK-Lambda's power supplies are suited to these demanding environments by offering exceptional durability and unparalleled efficiency. Designed to meet stringent industry standards, our power supplies ensure uninterrupted operation, superior noise filtering, and optimal thermal management. Whether for high-frequency transmission, seamless communication networks, or pristine audio output, our power solutions are engineered to deliver consistent, high-quality performance. Trust us to provide the power to support your critical applications with unwavering reliability. Pick from our range of products listed below to get more information about each range. You can narrow your search by using our Quick Product Finder.
Codice prodotto | Power Range | Construction | Outputs | |
---|---|---|---|---|
GSPS High Power Systems
NUOVO MODELLO
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
|
30kW | 90kW | 1 output |
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Visita la sezione news del nostro sito Web per scoprire come i nostri prodotti vengono utilizzati nelle applicazioni del mondo reale.
Scopri di più