In alternativa, puoi contattarci così:
La nostra impressionante linea di prodotti comprende ora sorgenti AC in aggiunta alla nostra gamma di alimentatori programmabili DC, leader del settore, e carichi elettronici DC che supportano una potenza programmabile di precisione fino a 1kW.
La serie GENESYS+™ offre modelli programmabili DC che vanno da un'unità half rack da 1kW, 1U, a un impressionante sistema da 90kW, 20U. Le ultime novità della gamma supportano ora anche sorgenti AC da 2kVA a 9kVA.
I nostri alimentatori programmabili DC e le sorgenti di alimentazione AC sono stati progettati per un'ampia gamma di applicazioni. Seleziona la tua applicazione per scoprire i prodotti consigliati per te o vedi sotto per tutti i nostri alimentatori programmabili. Puoi anche restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.
Disponiamo di una varietà di prodotti programmabili adatti alla progettazione e al collaudo di un'ampia gamma di moderni sistemi elettronici in campo automotive.
I nostri alimentatori programmabili sono fondamentali nel campo del testing per ridurre al minimo l'NVH (noise, vibration and harshness/rumore, vibrazioni e durezza) durante la progettazione.
La nostra nuova gamma di Genesys AC Sources è stata sviluppata per facilitare la progettazione e il collaudo di un'ampia gamma di sistemi elettronici collegati alla rete elettrica.
La nostra selezione di alimentatori programmabili off-the-shelf consente agli ingegneri di integrare i test hardware-in-the-loop nella fase di progettazione di più sistemi di controllo.
I nostri alimentatori programmabili consentono agli ingegneri di simulare la natura intermittente e fluttuante delle sorgenti di energia rinnovabile durante la fase di progettazione dei prodotti che utilizzeranno fonti rinnovabili sul campo.
Una vasta gamma di dispositivi personali e macchine più potenti sono oggi alimentati a batteria. I nostri alimentatori programmabili consentono agli ingegneri di simulare le fluttuazioni dell'alimentazione a batteria, nonché di testare accuratamente la potenza effettiva della batteria, durante le fasi di progettazione e collaudo dell'applicazione.
Questi settori si affidano a sistemi elettronici che devono soddisfare i più elevati standard di sicurezza, affidabilità e prestazioni. I nostri alimentatori programmabili offrono la precisione necessaria durante la progettazione e il collaudo di sistemi mission-critical.
La nostra gamma di alimentatori programmabili consente agli ingegneri di progettare e testare sistemi elettronici sensibili in grado di resistere ai rigori dell'ambiente marittimo per applicazioni marine su imbarcazioni grandi e piccole.
Nei sistemi aerospaziali e di difesa più esigenti, l'affidabilità e la precisione delle apparecchiature di collaudo sono fondamentali. Le sorgenti di alimentazione AC e sli alimentatori DC di TDK-Lambda sono progettati per soddisfare questi rigorosi standard, offrendo prestazioni senza pari, elevata efficienza e durata. Grazie a funzionalità avanzate come ampi intervalli di ingresso e uscite programmabili accurate, semplificano il collaudo rigoroso e affidabile di sistemi critici. Scegli tra i prodotti elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.
Codice prodotto | Power Range | Construction | Outputs | |
---|---|---|---|---|
GENESYS™ AC
NUOVA GAMMA
2kVA and 3kVA AC Programmable Power Sources
|
2kVA | 3kVA | 1 output | |
GSPS High Power Systems
NUOVO MODELLO
Configurable solutions up to 90kW in 20U, 19 inch rack cabinet
|
30kW | 90kW | 1 output | |
GENESYS+™
1kW, 1.7kW, 2.7kW, 3.4kW, 5kW and 7.5kW in 1U
|
1kW | 7.5kW | 1 output | |
GENESYS+™ GSPL
15kW in 2U & 22.5kW in 3U
|
15kW | 22.5kW | 1 output | |
GENESYS+™ GSP
10kW in 2U & 15kW in 3U
|
10kW | 15.3kW | 1 output | |
Genesys™ 2U
3.3kW and 5kW Rack Mount power supply
|
3.2kW | 5.2kW | 1 output | |
GENESYS+™ 1U Half rack
1kW and 1.5kW 1U Half Rack Mount power supply
|
1kW | 1.56kW | 1 output | |
Z+
2U 200W, 400W, 600W and 800W Bench or Rack Mount Power Supply
|
200W | 800W | 1 output | |
Genesys™ 1U Half rack
750W 1U Half Rack Mount power supply
|
600W | 780W | 1 output | |
Genesys™ 1U
750W, 1.5kW & 2.4kW Rack Mount power supply
|
600W | 2.4kW | 1 output |
I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.
Visita la sezione news del nostro sito Web per scoprire come i nostri prodotti vengono utilizzati nelle applicazioni del mondo reale.
Scopri di più