In alternativa, puoi contattarci così:

Potenza programmabile Precisione nell’alimentazione

Visualizza i prodotti

Alimentatori programmabili di TDK-Lambda

Alimentatori per energie rinnovabili

La nostra impressionante linea di prodotti comprende ora sorgenti AC in aggiunta alla nostra gamma di alimentatori programmabili DC, leader del settore, e carichi elettronici DC che supportano una potenza programmabile di precisione fino a 1kW.

La serie GENESYS+™ offre modelli programmabili DC che vanno da un'unità half rack da 1kW, 1U, a un impressionante sistema da 90kW, 20U. Le ultime novità della gamma supportano ora anche sorgenti AC da 2kVA a 9kVA.

Alimentatori programmabili per applicazione

I nostri alimentatori programmabili DC e le sorgenti di alimentazione AC sono stati progettati per un'ampia gamma di applicazioni. Seleziona la tua applicazione per scoprire i prodotti consigliati per te o vedi sotto per tutti i nostri alimentatori programmabili. Puoi anche restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.

Automotive (General)

Disponiamo di una varietà di prodotti programmabili adatti alla progettazione e al collaudo di un'ampia gamma di moderni sistemi elettronici in campo automotive.

Noise Vibration & Harshness

I nostri alimentatori programmabili sono fondamentali nel campo del testing per ridurre al minimo l'NVH (noise, vibration and harshness/rumore, vibrazioni e durezza) durante la progettazione.

AC Connected Equipment

La nostra nuova gamma di Genesys AC Sources è stata sviluppata per facilitare la progettazione e il collaudo di un'ampia gamma di sistemi elettronici collegati alla rete elettrica.

Hardware-in-the-Loop

La nostra selezione di alimentatori programmabili off-the-shelf consente agli ingegneri di integrare i test hardware-in-the-loop nella fase di progettazione di più sistemi di controllo.

Renewable Energy

I nostri alimentatori programmabili consentono agli ingegneri di simulare la natura intermittente e fluttuante delle sorgenti di energia rinnovabile durante la fase di progettazione dei prodotti che utilizzeranno fonti rinnovabili sul campo.

Battery

Una vasta gamma di dispositivi personali e macchine più potenti sono oggi alimentati a batteria. I nostri alimentatori programmabili consentono agli ingegneri di simulare le fluttuazioni dell'alimentazione a batteria, nonché di testare accuratamente la potenza effettiva della batteria, durante le fasi di progettazione e collaudo dell'applicazione.

Defence & Aerospace

Questi settori si affidano a sistemi elettronici che devono soddisfare i più elevati standard di sicurezza, affidabilità e prestazioni. I nostri alimentatori programmabili offrono la precisione necessaria durante la progettazione e il collaudo di sistemi mission-critical.

Marine

La nostra gamma di alimentatori programmabili consente agli ingegneri di progettare e testare sistemi elettronici sensibili in grado di resistere ai rigori dell'ambiente marittimo per applicazioni marine su imbarcazioni grandi e piccole.

La differenza TDK-Lambda

La
differenza
TDK-Lambda

Progettati per offrire precisione, danno fiducia grazie ai risultati

Crediamo che l'affidabilità sia il fondamento dell'innovazione

Progettato, costruito e testato da TDK-Lambda

Innovazione con uno scopo - voi

Progettiamo per il futuro, realizziamo oggi

Precisione da 200W a 90kW

Saremo sempre disponibili in caso di necessità

TDK-Lambda: 70 anni di esperienza - siamo solo all'inizio

La nostra affidabilità si costruisce un componente alla volta

I nostri Alimentatori Programmabili

Filters: Renewable Energy

Sfrutta il potenziale dell'energia rinnovabile con gli alimentatori all'avanguardia di TDK-Lambda. Offrono un'affidabilità eccezionale, un'elevata efficienza e prestazioni robuste, essenziali per ottimizzare i sistemi solari, eolici e di altre energie rinnovabili. Grazie a caratteristiche avanzate come ampi intervalli di tensione di ingresso, MTBF (Mean Time Between Failures) elevato e conformità rigorosa agli standard globali, gli alimentatori TDK-Lambda sono la scelta ideale per soluzioni energetiche sostenibili ed efficienti. Scegli tra i prodotti elencati di seguito per ottenere maggiori informazioni su ciascuna gamma. Puoi restringere la ricerca utilizzando il nostro Quick Product Finder.

Introducing GENESYS™ AC

I nostri video sono gestiti da Vimeo. Visualizzando questo contenuto accetti i Termini e l'Informativa sulla privacy pubblicati sul sito Web Vimeo.

Vuoi saperne di più sulle nostre soluzioni di alimentazione?

Visita la sezione news del nostro sito Web per scoprire come i nostri prodotti vengono utilizzati nelle applicazioni del mondo reale.

Scopri di più

Visualizza tutti i nostri Prodotti

PAGE TOP

PAGE TOP